Capteurs force-couple

Capteur de force/couple Delta/Gamma/Omega

Capteur de force/couple Gamma, diamètre 75,4 mm, charge utile 130N / 10Nm, analogique (+/-10V), IP20, connecteur Hirose 20 broches

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 130 N de force et 10 Nm de couple, idéal pour les tâches de précision légères
  • Facteur de forme – Boîtier industriel robuste avec électronique intégrée pour une détection tout-en-un.
  • Compatibilité avec le logiciel FANUC – L’intégration native avec le logiciel FANUC Force Control permet une intégration transparente et un transfert de données efficace
  • Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour de force et de couple simple et en temps réel, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
  • Extrêmement résistant – Usiné avec précision dans de l’aluminium de qualité aéronautique à haute résistance, il allie durabilité et légèreté. Il supporte des surcharges allant de 6,9 à 31,6 fois sa capacité nominale.
Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : delta-gamma-omega-ft-sensor
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Accessoires

Caractéristiques du produit

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 130 N de force et 10 Nm de couple, idéal pour les tâches de précision légères
  • Facteur de forme – Boîtier industriel robuste avec électronique intégrée pour une détection tout-en-un.
  • Compatibilité avec le logiciel FANUC – L’intégration native avec le logiciel FANUC Force Control permet une intégration transparente et un transfert de données efficace
  • Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour de force et de couple simple et en temps réel, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
  • Extrêmement résistant – Usiné avec précision dans de l’aluminium de qualité aéronautique à haute résistance, il allie durabilité et légèreté. Il supporte des surcharges allant de 6,9 à 31,6 fois sa capacité nominale.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
  • Indice de protection IP20 pour les environnements contrôlés – Assure une protection de base contre les objets solides, idéale pour une utilisation dans des environnements industriels ou de laboratoire propres, secs et fermés
Spécifications Valeur
Plage de mesure 130N / 10Nm
Force X/Y surcharge d’un seul axe ±1200 N
Force Z Surcharge d’un seul axe ±4100 N
Couple X/Y surcharge d’un seul axe ±79 Nm
Couple Z Surcharge d’un seul axe ±82 Nm
Force X/Y Rigidité calculée 9.1×106 N/m
Couple X/Y Rigidité calculée 1.1×104 Nm/rad
Force Z Rigidité calculée 1.8×107 N/m
Couple Z Rigidité calculée 1.6×104 Nm/rad
Fx/Fy/Tz Fréquence de résonance 1400 Hz
Fz/Tx/Ty Fréquence de résonance 2000 Hz
Résolution de la détection de force X/Y 0.006 N
Plage de détection de force X/Y ±130 N
Résolution de la détection de couple X/Y 0.0003 Nm
Plage de détection de couple X/Y ±10 Nm
Z Résolution de la détection de force 0.013 N
Z Plage de détection de force ±400 N
Z Résolution de la détection de couple 0.0003 Nm
Z Plage de détection de couple ±10Nm
Hauteur 33.3 mm
Poids 0.255 kg
Diamètre 75.4 mm
Indice de protection IP IP20
Interface de communication Analogique (+/-10V)
Connecteur 20 broches Hirose
Télécharger Type de téléchargement Langue
Manuel du capteur de force et de couple ECAT3 Manuels Anglais
NETrs Force Torque Sensor Manual Manuels Anglais
Dessin de la plaque d’adaptation de montage Gamma non IP Dessins Anglais
Transducteur Gamma Mux sans adaptateur de montage standard Dessins Anglais
Transducteur Gamma DAQ/NET avec plaque d’adaptation de montage Dessins Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9105-IP-2194 MAP Assy pour GAMMA à BC50, (4)M6, BOSS 31.5, Dowel 6 (Dowel at -Y)
Support d'outils 9105-PS-1

Alimentation du transducteur DAQ

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.