Capteurs force-couple

Kit de capteurs de force/couple Delta/Omega/Gamma prêts pour FANUC

Kit capteur de force/couple Delta prêt à l’emploi pour robot FANUC avec motif de boulon BC31.5, charge utile 660 N / 60 Nm, Ethernet & RS422, connecteur M12 à 12 broches

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 660 N pour la force et 60 Nm pour le couple, ce qui convient aux exigences de force et de couple équilibrées
  • Facteur de forme – Plate-forme de capteurs de qualité industrielle avec électronique interne pour une intégration simplifiée.
  • Compatibilité avec les logiciels FANUC – L’intégration native avec le logiciel FANUC Force Control permet une intégration transparente et un transfert de données efficace
  • Kit de capteur de force/couple prêt pour FANUC – Conçu pour les robots FANUC, ce kit comprend un capteur compatible, une plaque d’interface pour le modèle de trou de boulon BC31.5, des câbles et une alimentation électrique.
  • Double communication : Ethernet et RS422 – Offre une connectivité flexible avec Ethernet à haut débit pour les réseaux modernes et RS422 pour une intégration fiable des systèmes existants.
Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  fanuc-ready-delta-omega-gamma-force-torque-sensor-kit
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Calibrage

Caractéristiques du produit

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 660 N pour la force et 60 Nm pour le couple, ce qui convient aux exigences de force et de couple équilibrées
  • Facteur de forme – Plate-forme de capteurs de qualité industrielle avec électronique interne pour une intégration simplifiée.
  • Compatibilité avec les logiciels FANUC – L’intégration native avec le logiciel FANUC Force Control permet une intégration transparente et un transfert de données efficace
  • Kit de capteur de force/couple prêt pour FANUC – Conçu pour les robots FANUC, ce kit comprend un capteur compatible, une plaque d’interface pour le modèle de trou de boulon BC31.5, des câbles et une alimentation électrique.
  • Double communication : Ethernet et RS422 – Offre une connectivité flexible avec Ethernet à haut débit pour les réseaux modernes et RS422 pour une intégration fiable des systèmes existants.
  • Extrêmement résistant – découpé par électro-érosion dans un acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 4,1 à 18,8 fois les capacités nominales.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
  • Indice de protection IP20 pour les environnements contrôlés – Assure une protection de base contre les objets solides, idéale pour une utilisation dans des environnements industriels ou de laboratoire propres, secs et fermés
Specification Value
Plage de mesure 660 N / 60 Nm
Plage de détection
Plage de détection de force X/Y ±660 N
Plage de détection de couple X/Y ±60 Nm
Z Plage de détection de force ±1980 N
Z Plage de détection de couple ±60 Nm
Résolution
Résolution de la détection de force X/Y 0.03125 N
Résolution de la détection de couple X/Y 0.002 Nm
Z Résolution de la détection de force 0.0625 N
Z Résolution de la détection de couple 0.002 Nm
Surcharge
Force X/Y surcharge d’un seul axe ±3700 N
Force Z Surcharge d’un seul axe ±10000 N
Couple X/Y surcharge d’un seul axe ±280 Nm
Couple Z Surcharge d’un seul axe ±400Nm
Rigidité
Force X/Y Rigidité calculée 3.6×10^7 N/m
Couple X/Y Rigidité calculée 5.2×10^4 Nm/rad
Force Z Rigidité calculée 5.9×10^7 N/m
Couple Z Rigidité calculée 9.1×10^4 Nm/rad
Fréquence de résonance
Fx/Fy/Tz Fréquence de résonance 1500 Hz
Fz/Tx/Ty Fréquence de résonance 1700 Hz
Autres
Hauteur 33.3 mm
Poids 0.913 kg
Diamètre 94.5 mm
Plaque d’interface IP20
Interface de communication Ethernet & RS422
Précision (% de la pleine échelle) 0.75 – 1.25%
Temps de latence <1 ms
Taux de données 8 kHz
Connecteur 12 broches M12
Les valeurs de précision varient en fonction de l’axe de mesure. Pour obtenir des spécifications détaillées et des données de précision spécifiques aux axes, veuillez contacter notre équipe de vente.
Télécharger Type de téléchargement Langue
Manuel des capteurs de force/couple ATI FANUC™-Ready Manuels Anglais
9630-05-0050 Dessins Anglais
9630-05-0053 Dessins Anglais
Graphiques de chargements complexes Delta Graphique de chargement complexe Anglais
NETrs Force Torque Sensor Manual Manuels Anglais
FT Data Viewer Logiciel Anglais
Télécharger Description
9105-NET-DELTA Lien vers le modèle CAO 3C pour 9105-NET-DELTA
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Alimentation murale F/T, sortie 24VDC, prises internationales

Support d'outils 9105-C-F20F1-MD04M1-01-5.0

FANUC Serial Cable, FIO-JD6 Female 20-Pin to M12 D-Code Male 4-Pin (5m)

Support d'outils 9105-C-MA12F1-MA12M1-01-5.0

Câble pour transducteur, M12 femelle 12 broches à M12 mâle 12 broches (5m)

Support d'outils 9105-C-R08F1-MD04M1-01-0.2

Adaptateur de câble, Ethernet, RJ45 Femelle vers M12 D-Code Mâle 4-Pin (0.2m)

Boîtier séparateur pour capteurs de force et de couple 9105-GEN3-SPLIT-001

FT Splitter Box, compatible ECAT3 et NETrs, 12 broches femelles M12 vers 4 broches D-code M12 et 5 broches Acode M12

ÉtalonnagePlage de mesure de force X/YGamme de capteurs de force ZGamme de capteurs de couple X/YPlage de détection de couple ZRésolution de la mesure de force X/YZ Résolution de la mesure de forceRésolution de la détection de couple X/YRésolution de la détection de couple Z
SI-660-60660 N1980 N60 Nm60 Nm0.0313 N0.0625 N0.0019 Nm0.0019 Nm
SI-330-30330 N990 N30 Nm30 Nm0.0313 N0.0625 N0.0019 Nm0.0019 Nm
SI-165-15165 N495 N15 Nm15 Nm0.0313 N0.0625 N0.0019 Nm0.0019 Nm

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.