Capteurs force-couple

Capteur de force/couple Mini40

Capteur de force/couple Mini40, charge utile 80 N / 4 Nm, analogique (+/-10V), connecteur rond Amphenol 12 broches

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 80 N pour la force et 4 Nm pour le couple, conçu pour le micro-assemblage et le retour d’information tactile
  • Facteur de forme – Conception compacte et discrète avec une capacité élevée, une électronique externe et un trou de passage pour permettre le passage de liens ou de câbles.
  • Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour de force et de couple simple et en temps réel, compatible avec la plupart des automates, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
  • Extrêmement résistant – découpé par électro-érosion dans un acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 4,2 à 18,9 fois les capacités nominales.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  mini40-force-torque-sensor
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Calibrage

Caractéristiques du produit

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 80 N pour la force et 4 Nm pour le couple, conçu pour le micro-assemblage et le retour d’information tactile
  • Facteur de forme – Conception compacte et discrète avec une capacité élevée, une électronique externe et un trou de passage pour permettre le passage de liens ou de câbles.
  • Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour de force et de couple simple et en temps réel, compatible avec la plupart des automates, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
  • Extrêmement résistant – découpé par électro-érosion dans un acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 4,2 à 18,9 fois les capacités nominales.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
  • Indice de protection IP20 pour les environnements contrôlés – Assure une protection de base contre les objets solides, idéale pour une utilisation dans des environnements industriels ou de laboratoire propres, secs et fermés
Specification Value
Plage de mesure 80 N / 4 Nm
Plage de détection
Plage de détection de force X/Y ±80 N
Plage de détection de couple X/Y ±4 Nm
Z Plage de détection de force ±240 N
Z Plage de détection de couple ±4 Nm
Résolution
Résolution de la détection de force X/Y 0.02 N
Résolution de la détection de couple X/Y 0.0005 Nm
Z Résolution de la détection de force 0.04 N
Z Résolution de la détection de couple 0.0005 Nm
Surcharge
Force X/Y surcharge d’un seul axe ±810 N
Force Z Surcharge d’un seul axe ±2400 N
Couple X/Y surcharge d’un seul axe ±19 Nm
Couple Z Surcharge d’un seul axe ±20 Nm
Rigidité
Force X/Y Rigidité calculée 1.1×10^7 N/m
Couple X/Y Rigidité calculée 2.8×10^3 Nm/rad
Force Z Rigidité calculée 2.0×10^7 N/m
Couple Z Rigidité calculée 4.0×10^3 Nm/rad
Fréquence de résonance
Fx/Fy/Tz Fréquence de résonance 3200 Hz
Fz/Tx/Ty Fréquence de résonance 4900 Hz
Autres
Hauteur 12.2 mm
Poids 0.0499 kg
Diamètre 40 mm
Plaque d’interface IP20
Interface de communication Analogique (+/-10V)
Précision (% de la pleine échelle) 0.75 – 1.25%
Temps de latence <1 ms
Taux d’échantillonnage 40 kHz
Connecteur 12 broches rondes Amphenol
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Télécharger Type de téléchargement Langue
9230-05-1314 Dessins Anglais
9230-05-1369 Dessins Anglais
Manuel des systèmes d’acquisition de données (DAQ) des capteurs F/T Manuels Anglais
Mini40 Graphes de chargement complexes Graphique de chargement complexe Anglais
ATIDAQFT.NET.MSI (Version de démonstration 2.1, .NET Framework 4.8) Logiciel Anglais
Télécharger Description
9105-TW-MINI40-E Lien vers le modèle CAO 3C pour 9105-TW-MINI40-E
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9105-C-PS-U-2

Câble de l’alimentation ou du boîtier d’alimentation de l’interface à la carte DAQ, non terminé, 2m

Support d'outils 9105-IFPS-1

Alimentation de l’interface DAQ

Support d'outils 9105-M1USB6421 USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Spring Terminals, mioDAQ Device
ÉtalonnagePlage de mesure de force X/YGamme de capteurs de force ZGamme de capteurs de couple X/YPlage de détection de couple ZRésolution de la mesure de force X/YZ Résolution de la mesure de forceRésolution de la détection de couple X/YZ Résolution de la détection de couple
SI-80-480 N240 N4 Nm4 Nm0.02 N0.04 N0.0005 Nm0.0005 Nm
SI-40-240 N120 N2 Nm2 Nm0.01 N0.02 N0.0003 Nm0.0003 Nm
SI-20-120 N60 N1 Nm1 Nm0.005 N0.01 N0.0001 Nm0.0001 Nm

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.