Capteurs force-couple

Capteur de force/couple Mini43LP

Mini43LP Capteur de force/couple, charge utile 250 N / 3 Nm, analogique (+/-10V), connecteur Amphenol rond 12 broches

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 250 N de force et 3 Nm de couple, optimisées pour les tâches de pression, d’insertion et les tâches axiales
  • Facteur de forme – Conception ultra-mince, à profil bas et électronique externe, idéale pour les installations compactes d’automatisation et d’essai.
  • Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour de force et de couple simple et en temps réel, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
  • Extrêmement résistant – découpé par électroérosion dans un acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 4,4 à 17,7 fois les capacités nominales.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  mini43lp-force-torque-sensor
Parlez à nos experts

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.