Capteurs force-couple

Capteur de force/couple Mini45 en titane

Capteur de force/couple Mini45 Titanium, charge utile 240 N / 12 Nm, analogique (+/-10V), connecteur Amphenol rond 12 broches

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 240 N pour la force et 12 Nm pour le couple
  • Facteur de forme – Conception compacte et discrète avec une grande capacité, une électronique externe, un trou traversant et une construction en titane.
  • Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour de force et de couple simple et en temps réel, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
  • Extrêmement résistant – découpé par électro-érosion dans un acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 5,5 à 23,6 fois les capacités nominales.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  mini45-titanium-force-torque-sensor
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Calibrage

Caractéristiques du produit

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 240 N pour la force et 12 Nm pour le couple
  • Facteur de forme – Conception compacte et discrète avec une grande capacité, une électronique externe, un trou traversant et une construction en titane.
  • Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour de force et de couple simple et en temps réel, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
  • Extrêmement résistant – découpé par électro-érosion dans un acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 5,5 à 23,6 fois les capacités nominales.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
  • Indice de protection IP20 pour les environnements contrôlés – Assure une protection de base contre les objets solides, idéale pour une utilisation dans des environnements industriels ou de laboratoire propres, secs et fermés
Specification Value
Plage de mesure 240 N / 12 Nm
Plage de détection
Plage de détection de force X/Y ±240 N
Plage de détection de couple X/Y ±12 Nm
Z Plage de détection de force ±480 N
Z Plage de détection de couple ±12 Nm
Résolution
Résolution de la détection de force X/Y 0.067 N
Résolution de la détection de couple X/Y 0.00125 Nm
Z Résolution de la détection de force 0.117 N
Z Résolution de la détection de couple 0.0013 Nm
Surcharge
Force X/Y surcharge d’un seul axe ±3000 N
Force Z Surcharge d’un seul axe ±6400 N
Couple X/Y surcharge d’un seul axe ±67 Nm
Couple Z Surcharge d’un seul axe ±81 Nm
Rigidité
Force X/Y Rigidité calculée 4.3×10^7 N/m
Couple X/Y Rigidité calculée 9.7×10^3 Nm/rad
Force Z Rigidité calculée 5.7×10^7 N/m
Couple Z Rigidité calculée 2.0×10^4 Nm/rad
Fréquence de résonance
Fx/Fy/Tz Fréquence de résonance 5800 Hz
Fz/Tx/Ty Fréquence de résonance 4600 Hz
Autres
Hauteur 15.7 mm
Poids 0.0917 kg
Diamètre 45 mm
Plaque d’interface IP20
Interface de communication Analogique (+/-10V)
Précision (% de la pleine échelle) 0.75 – 1.25%
Temps de latence <1 ms
Taux d’échantillonnage 40 kHz
Connecteur 12 broches rondes Amphenol
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Télécharger Type de téléchargement Langue
9230-05-1369 Dessins Anglais
9230-05-1441 Dessins Anglais
Manuel des systèmes d’acquisition de données (DAQ) des capteurs F/T Manuels Anglais
Graphiques de charge complexe du titane Mini45 Graphique de chargement complexe Anglais
ATIDAQFT.NET.MSI (Version de démonstration 2.1, .NET Framework 4.8) Logiciel Anglais
Télécharger Description
9105-TW-MINI45-ERA Lien vers le modèle CAO 3C pour 9105-TW-MINI45-ERA
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9105-C-PS-U-2

Câble de l’alimentation ou du boîtier d’alimentation de l’interface à la carte DAQ, non terminé, 2m

Support d'outils 9105-IFPS-1

Alimentation de l’interface DAQ

Support d'outils 9105-M1USB6421 USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Spring Terminals, mioDAQ Device
ÉtalonnagePlage de mesure de force X/YGamme de capteurs de force ZGamme de capteurs de couple X/YPlage de détection de couple ZRésolution de la mesure de force X/YZ Résolution de la mesure de forceRésolution de la détection de couple X/YZ Résolution de la détection de couple
SI-240-12240 N480 N12 Nm12 Nm0.067 N0.117 N0.0013 Nm0.0013 Nm
SI-120-6120 N240 N6 Nm6 Nm0.0335 N0.0585 N0.0006 Nm0.0007 Nm
SI-60-360 N120 N3 Nm3 Nm0.0168 N0.0293 N0.0003 Nm0.0003 Nm

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.