Capteurs force-couple

Capteur de force/couple Omega160

Omega160 Capteur de force/couple, 2500 N / 400 Nm de charge utile, analogique (+/-10V), connecteur Hirose 20 broches

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 2500 N pour la force et 400 Nm pour le couple, ce qui est parfait pour les applications à forte intensité de couple
  • Facteur de forme – La conception industrielle avec électronique embarquée assure une large compatibilité avec les plates-formes industrielles, avec la précision et la fiabilité requises pour la robotique chirurgicale
  • Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour d’information simple et en temps réel sur la force et le couple, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
  • Extrêmement résistant – Découpé par électroérosion à partir d’un acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 4,2 à 15,2 fois les capacités nominales.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  omega160-force-torque-sensor
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Accessoires Calibrage

Caractéristiques du produit

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 2500 N pour la force et 400 Nm pour le couple, ce qui est parfait pour les applications à forte intensité de couple
  • Facteur de forme – La conception industrielle avec électronique embarquée assure une large compatibilité avec les plates-formes industrielles, avec la précision et la fiabilité requises pour la robotique chirurgicale
  • Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour d’information simple et en temps réel sur la force et le couple, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
  • Extrêmement résistant – Découpé par électroérosion à partir d’un acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 4,2 à 15,2 fois les capacités nominales.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
  • Indice de protection IP20 pour les environnements contrôlés – Assure une protection de base contre les objets solides, idéale pour une utilisation dans des environnements industriels ou de laboratoire propres, secs et fermés
Specification Value
Plage de mesure 2500 N / 400 Nm
Plage de détection
Plage de détection de force X/Y ±2500 N
Plage de détection de couple X/Y ±400 Nm
Z Plage de détection de force ±6250 N
Z Plage de détection de couple ±400 Nm
Résolution
Résolution de la détection de force X/Y 0.5 N
Résolution de la détection de couple X/Y 0.05 Nm
Z Résolution de la détection de force 0.75 N
Z Résolution de la détection de couple 0.05 Nm
Surcharge
Force X/Y surcharge d’un seul axe ±18000 N
Force Z Surcharge d’un seul axe ±48000 N
Couple X/Y surcharge d’un seul axe ±1700 Nm
Couple Z Surcharge d’un seul axe ±1900 Nm
Rigidité
Force X/Y Rigidité calculée 7.0×10^7 N/m
Couple X/Y Rigidité calculée 3.3×10^5 Nm/rad
Force Z Rigidité calculée 1.2×10^8 N/m
Couple Z Rigidité calculée 5.2×10^5 Nm/rad
Fréquence de résonance
Fx/Fy/Tz Fréquence de résonance 1300 Hz
Fz/Tx/Ty Fréquence de résonance 1000 Hz
Autres
Hauteur 55.9 mm
Poids 2.72 kg
Diamètre 160 mm
Plaque d’interface IP20
Interface de communication Analogique (+/-10V)
Précision (% de la pleine échelle) 0.75 – 1.25%
Temps de latence <1 ms
Taux d’échantillonnage 40 kHz
Connecteur 20 broches Hirose
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Télécharger Type de téléchargement Langue
9230-05-1131 Dessins Anglais
9230-05-1370 Dessins Anglais
Manuel des systèmes d’acquisition de données (DAQ) des capteurs F/T Manuels Anglais
Omega160 Graphes de chargement complexes Graphique de chargement complexe Anglais
ATIDAQFT.NET.MSI (Version de démonstration 2.1, .NET Framework 4.8) Logiciel Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9105-C-H-PS-10

Câble transducteur DAQ F/T, connecteur Hirose à l’alimentation, 10m

Support d'outils 9105-C-H-PS-5

Câble de transducteur DAQ F/T, connecteur Hirose à l’alimentation, 5m

Support d'outils 9105-C-PS-U-2

Câble de l’alimentation ou du boîtier d’alimentation de l’interface à la carte DAQ, non terminé, 2m

Support d'outils 9105-M1USB6421 USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Spring Terminals, mioDAQ Device
Support d'outils 9105-PS-1

Alimentation du transducteur DAQ

ÉtalonnagePlage de mesure de force X/YGamme de capteurs de force ZGamme de capteurs de couple X/YPlage de détection de couple ZRésolution de la mesure de force X/YZ Résolution de la mesure de forceRésolution de la détection de couple X/YRésolution de la détection de couple Z
SI-2500-4002500 N6250 N400 Nm400 Nm0.5 N0.75 N0.05 Nm0.05 Nm
SI-1250-2001250 N3125 N200 Nm200 Nm0.25 N0.375 N0.025 Nm0.025 Nm
SI-625-100625 N1562.5 N100 Nm100 Nm0.125 N0.1875 N0.0125 Nm0.0125 Nm

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.