Capteurs force-couple

Omega191 Capteur de force/couple

Omega191 Capteur de force/couple, charge utile 7200 N / 1400 Nm, analogique (+/-10V), connecteur Hirose 20 broches

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 7200 N pour la force et 1400 Nm pour le couple, ce qui est idéal pour les charges lourdes et les tâches de haute précision
  • Facteur de forme – La conception industrielle avec électronique embarquée assure une large compatibilité avec les plateformes industrielles, avec la précision et la fiabilité nécessaires à la robotique chirurgicale
  • Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour d’information simple et en temps réel sur la force et le couple, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
  • Extrêmement résistant – Découpé par électroérosion à partir d’un acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 4,8 à 19,9 fois les capacités nominales.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  omega191-force-torque-sensor
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Accessoires Calibrage

Caractéristiques du produit

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 7200 N pour la force et 1400 Nm pour le couple, ce qui est idéal pour les charges lourdes et les tâches de haute précision
  • Facteur de forme – La conception industrielle avec électronique embarquée assure une large compatibilité avec les plateformes industrielles, avec la précision et la fiabilité nécessaires à la robotique chirurgicale
  • Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour d’information simple et en temps réel sur la force et le couple, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
  • Extrêmement résistant – Découpé par électroérosion à partir d’un acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 4,8 à 19,9 fois les capacités nominales.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
  • Indice de protection IP20 pour les environnements contrôlés – Assure une protection de base contre les objets solides, idéale pour une utilisation dans des environnements industriels ou de laboratoire propres, secs et fermés
Specification Value
Plage de mesure 7200 N / 1400 Nm
Plage de détection
Plage de détection de force X/Y ±7200 N
Plage de détection de couple X/Y ±1400 Nm
Z Plage de détection de force ±18000 N
Z Plage de détection de couple ±1400 Nm
Résolution
Résolution de la détection de force X/Y 1.5 N
Résolution de la détection de couple X/Y 0.2 Nm
Z Résolution de la détection de force 3 N
Z Résolution de la détection de couple 0.14 Nm
Surcharge
Force X/Y surcharge d’un seul axe ±36000 N
Force Z Surcharge d’un seul axe ±110000 N
Couple X/Y surcharge d’un seul axe ±6800 Nm
Couple Z Surcharge d’un seul axe ±6800 Nm
Rigidité
Force X/Y Rigidité calculée 2.4×10^8 N/m
Couple X/Y Rigidité calculée 1.5×10^6 Nm/rad
Force Z Rigidité calculée 3.6×10^8 N/m
Couple Z Rigidité calculée 3.2×10^6 Nm/rad
Autres
Hauteur 64 mm
Poids 9.41 kg
Diamètre 190 mm
Plaque d’interface IP20
Interface de communication Analogique (+/-10V)
Précision (% de la pleine échelle) 0.75 – 1.25%
Temps de latence <1 ms
Taux d’échantillonnage 40 kHz
Connecteur 20 broches Hirose
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Télécharger Type de téléchargement Langue
Alimentation DAQ Dessins Anglais
Omega191 DAQNet Dessin du transducteur Dessins Anglais
Manuel du produit pour les capteurs de force/couple avec système DAQ Manuels Anglais
Détail de chargement complexe pour un capteur de force/couple Omega191 Graphique de chargement complexe Anglais
La bibliothèque de classe ATICombinedDAQFT .NET lit les fichiers d’étalonnage, contrôle votre périphérique DAQ compatible NI-DAQmx et calcule les valeurs de force et de couple pour votre transducteur. Logiciel Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9105-C-H-PS-10

Câble transducteur DAQ F/T, connecteur Hirose à l’alimentation, 10m

Support d'outils 9105-C-H-PS-5

Câble de transducteur DAQ F/T, connecteur Hirose à l’alimentation, 5m

Support d'outils 9105-C-PS-U-2

Câble de l’alimentation ou du boîtier d’alimentation de l’interface à la carte DAQ, non terminé, 2m

Support d'outils 9105-M1USB6421 USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Spring Terminals, mioDAQ Device
Support d'outils 9105-PS-1

Alimentation du transducteur DAQ

ÉtalonnagePlage de mesure de force X/YGamme de capteurs de force ZGamme de capteurs de couple X/YPlage de détection de couple ZRésolution de la mesure de force X/YZ Résolution de la mesure de forceRésolution de la détection de couple X/YRésolution de la détection de couple Z
SI-7200-14007200 N18000 N1400 Nm1400 Nm1.5 N3 N0.1471 Nm0.1389 Nm
SI-3600-7003600 N9000 N700 Nm700 Nm0.75 N1.5 N0.0735 Nm0.0694 Nm
SI-1800-3501800 N4500 N350 Nm350 Nm0.375 N0.75 N0.0368 Nm0.0347 Nm

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.