Capteurs force-couple

Capteur de force/couple Varo

Capteur de force/couple Varo62, charge utile 3000 N / 120 Nm, RS422, connecteur Molex 8 broches

  • Conçu pour la performance et la fiabilité, Varo est destiné à l’instrumentation automatisée, à l’assemblage et à l’étalonnage à l’échelle.
  • Sa conception compacte offre un équilibre idéal entre rigidité, masse et sensibilité, ce qui permet aux humanoïdes, aux manipulateurs mobiles et au domaine en pleine expansion de l’automatisation intelligente de bénéficier d’un retour d’information fiable sur six axes.
  • La sortie numérique maximise la résolution et la précision sans nécessiter d’amplification analogique externe.
  • L’interface numérique standardisée permet une intégration directe avec les contrôleurs de robots modernes et les plates-formes informatiques embarquées.
  • L’étalonnage standard et une plate-forme électronique unifiée garantissent la cohérence du prototype jusqu’à la production complète
Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  varo-force-torque-sensor
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Calibrage

Caractéristiques du produit

  • Conçu pour la performance et la fiabilité, Varo est destiné à l’instrumentation automatisée, à l’assemblage et à l’étalonnage à l’échelle.
  • Sa conception compacte offre un équilibre idéal entre rigidité, masse et sensibilité, ce qui permet aux humanoïdes, aux manipulateurs mobiles et au domaine en pleine expansion de l’automatisation intelligente de bénéficier d’un retour d’information fiable sur six axes.
  • La sortie numérique maximise la résolution et la précision sans nécessiter d’amplification analogique externe.
  • L’interface numérique standardisée permet une intégration directe avec les contrôleurs de robots modernes et les plates-formes informatiques embarquées.
  • L’étalonnage standard et une plate-forme électronique unifiée garantissent la cohérence du prototype jusqu’à la production complète
Specification Value
Plage de mesure 3000 N / 120 Nm
Plage de détection
Plage de détection de force X/Y ±3000 N
Plage de détection de couple X/Y ±120 Nm
Z Plage de détection de force ±6000 N
Z Plage de détection de couple ±120 Nm
Résolution
Résolution de la détection de force X/Y 0.29 N
Résolution de la détection de couple X/Y 0.005 Nm
Z Résolution de la détection de force 0.26 N
Z Résolution de la détection de couple 0.005 Nm
Surcharge
Force X/Y surcharge d’un seul axe ±15000 N
Force Z Surcharge d’un seul axe ±34000 N
Couple X/Y surcharge d’un seul axe ±475 Nm
Couple Z Surcharge d’un seul axe ±620 Nm
Autres
Hauteur 18.3 mm
Poids 0.220 kg
Diamètre 62 mm
Plaque d’interface IP20
Interface de communication RS422
Précision (% de la pleine échelle) 2%
Temps de latence <1 ms
Taux de données 3 MBd
Taux d’échantillonnage 8 kHz
Connecteur molex à 8 broches
Les valeurs de précision varient en fonction de l’axe de mesure. Pour obtenir des spécifications détaillées et des données de précision spécifiques aux axes, veuillez contacter notre équipe commerciale.
Télécharger Type de téléchargement Langue
Manuel sur les capteurs de force/couple de la famille Varo Manuels Anglais
Varo62-M120 Dessin Dessins Anglais
Télécharger Description
9105-SE1-VARO62-M120 Lien vers le modèle CAO 3C pour 9105-SE1-VARO62-M120
ÉtalonnagePlage de mesure de force X/YGamme de capteurs de force ZGamme de capteurs de couple X/YPlage de détection de couple ZRésolution de la mesure de force X/YZ Résolution de la mesure de forceRésolution de la détection de couple X/YRésolution de la détection de couple Z
SI-3000-1203000 N6000 N120 Nm120 Nm0.29 N0.26 N0.0048 Nm0.0016 Nm

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.