une société de Novanta
Produits
Changeurs d’outils
Modules de changement d’outils
Capteurs de force/couple
Outils d’enlèvement de matière
Capteurs de collision
Coupleurs utilitaires
Dispositifs de conformité
Applications
Ressources
Articles
modèles CAO 3D
Documents et téléchargements
Entreprise
A propos de
Carrières
Demande de crédit
Distributeurs agréés
Nous contacter
S’adresser au service des ventes
Contacter le support technique
clair
Chinese ( Simplified )
English
Deutsch
Italiano
日本語
Portuguese ( Brazil )
Español
Produit
Changeurs d’outils
Effacer tous les filtres
1 Résultat
Afficher les filtres
Nouveau
Rupture axiale
440 N
(0)
880 N
(0)
1700 N
(0)
2700 N
(0)
4700 N
(0)
8900 N
(0)
14000 N
(0)
Modèle de cercle de boulons
BC31.5
(0)
BC40
(0)
BC50
(0)
BC56
(0)
BC64
(0)
BC100
(0)
BC125
(0)
BC160
(0)
BC200
(0)
BC250
(0)
BC315
(0)
BC450
(0)
Longueur et sortie du câble
1.8m Axial
(0)
1.8m Radial
(0)
1.8m Tangentiel
(0)
5m Axial
(0)
5m Radial
(0)
5m Tangentiel
(0)
Centre de conformité
23 mm
(0)
61 mm
(0)
69 mm
(0)
74 mm
(0)
79 mm
(0)
81 mm
(0)
86 mm
(0)
91 mm
(0)
120 mm
(0)
140 mm
(0)
150 mm
(0)
230 mm
(0)
Couleur
Noir
(0)
Orange
(0)
Interface de communication
Analogique (+/-10V)
(0)
Analogique (+/-10V) (Boîte)
(0)
Analogique (mV/V)
(0)
EtherCAT
(0)
EtherCAT & RS485 (boîte)
(0)
EtherCAT & RS485 (carte)
(0)
EtherCAT et RS485
(0)
EtherCAT 和 RS485
(0)
EtherNET
(0)
Ethernet et RS422
(0)
Ethernet et RS422 (boîte)
(0)
Ethernet et RS422 (carte)
(0)
EtherNet/IP et CAN
(0)
PROFINET
(0)
RS422
(0)
Série (RS422)
(0)
以太网和 RS422
(0)
模拟 (+/-10V)
(0)
Gamme de force de conformité
0.89 N – 5,8 N
(0)
6.7 N – 67 N
(0)
6.7 N – 53 N
(0)
8.5 N – 33 N
(0)
8.9 N – 85 N
(0)
8.9 N – 170 N
(0)
8.9 N – 260 N
(0)
8.9 N – 70 N
(0)
9.8 N – 38 N
(0)
12 N – 42 N
(0)
14 N – 74 N
(0)
18 N – 58 N
(0)
18 N – 62 N
(0)
24 N – 62 N
(0)
29 N – 87 N
(0)
Connecteur
m12 à 8 broches
(0)
molex 8 broches PicoBlade
(0)
molex à 8 broches
(0)
Direct-to-Board
(0)
6 broches M8
(0)
6 broches M8 (ZC22)
(0)
8 broches M8
(0)
8 broches M12 (ZC28)
(0)
8 broches M8 (ZC27)
(0)
12 broches M12
(0)
12 broches rondes Amphenol
(0)
20 broches Hirose
(0)
20 broches Lemo
(0)
Diamètre
17 mm
(0)
20.1 mm
(0)
25 mm
(0)
27 mm
(0)
28 mm
(0)
40 mm
(0)
43 mm
(0)
45 mm
(0)
53.3 mm
(0)
55 mm
(0)
57.9 mm
(0)
58 mm
(0)
62 mm
(0)
65.4 mm
(0)
74 毫米
(0)
74 mm
(0)
80 mm
(0)
90 mm
(0)
94.5 毫米
(0)
94.5 mm
(0)
111 毫米
(0)
111 mm
(0)
126 mm
(0)
126 毫米
(0)
130 mm
(0)
160 毫米
(0)
160 mm
(0)
165 毫米
(0)
165 mm
(0)
190 mm
(0)
190 毫米
(0)
204 mm
(0)
204 毫米
(0)
260.4 mm
(0)
295 mm
(0)
295 毫米
(0)
330 mm
(0)
330 毫米
(0)
Abandonné
FAUX
(0)
Hauteur
107 mm
(0)
107.2 mm
(0)
12.2 mm
(0)
13.1 mm
(0)
14.5 mm
(0)
15.7 mm
(0)
18.2 mm
(0)
18.3 mm
(0)
21.1 mm
(0)
21.6 mm
(0)
22.2 mm
(0)
25.1 mm
(0)
25.4 mm
(0)
26.9 mm
(0)
27.5 mm
(0)
28.8 mm
(0)
30 mm
(0)
33.3 mm
(0)
37.6 mm
(0)
39.2 mm
(0)
52.2 mm
(0)
52.3 mm
(0)
55.9 mm
(0)
64 mm
(0)
65.9 mm
(0)
7.9 mm
(0)
74.8 mm
(0)
94.9 mm
(0)
Plaque d'interface
IP20
(0)
IP60
(0)
IP64
(0)
IP65
(0)
IP67
(0)
IP68
(0)
Indice de protection IP
IP20
(0)
IP65
(0)
IP68
(0)
IP60
(0)
Conformité latérale
±1,5 mm
(0)
±4,44 mm
(0)
Vitesse maximale
5600 tr/min
(0)
10000 tr/min
(0)
12000 coups par minute (SPM)
(0)
12000 tr/min
(0)
15000 tr/min
(0)
25000 tr/min
(0)
30000 tr/min
(0)
40000 tr/min
(0)
50000 tr/min
(0)
65000 tr/min
(0)
Puissance du moteur
N/A
(0)
150 W
(0)
230 W
(0)
250 W
(0)
300 W
(0)
340 W
(0)
390 W
(0)
490 W
(0)
710 W
(0)
900 W
(0)
1000 W
(0)
Type de moteur
Réciprocateur pneumatique
(0)
Rotation électrique
(0)
Rotation pneumatique
(0)
Nouveau
FAUX
(0)
VRAI
(0)
Options
1.8 Tangentiel
(0)
1.8m Axial
(0)
1.8m Radial
(0)
1.8m Radial-EC8
(0)
1.8m Tangentiel
(0)
5 Tangentiel
(0)
5m Axial
(0)
5m Radial
(0)
5m Tangentiel
(0)
5mm Radial
(0)
Charge utile
8
(0)
20
(0)
32 N / 0,2 Nm
(0)
50 N / 0,5 Nm
(0)
50/0.5
(0)
50
(0)
80 N / 4 Nm
(0)
80/4
(0)
125
(0)
130/10
(0)
130 N / 10 Nm
(0)
130 N / 12 Nm
(0)
150 N / 8 Nm
(0)
240 N / 12 Nm
(0)
250/3
(0)
250 N / 6 Nm
(0)
250 N / 3 Nm
(0)
250/6
(0)
300
(0)
500 N / 20 Nm
(0)
580/20
(0)
580 N / 20 Nm
(0)
660/60
(0)
660 N / 60 Nm
(0)
1000 N / 50 Nm
(0)
1200 N / 40 Nm
(0)
1200-120
(0)
1200 N / 50 Nm
(0)
2000 N / 125 Nm
(0)
2500/400
(0)
2500 N / 400 Nm
(0)
2800 N / 120 Nm
(0)
3000 N / 120 Nm
(0)
4000 N / 300 Nm
(0)
7200 N / 1400 Nm
(0)
7200/1400
(0)
16000 N / 2000 Nm
(0)
16000/2000
(0)
40000/88000
(0)
40000 N / 6000 Nm
(0)
Filets de port
Filets BSPP/G
(0)
Filets BSPP/G
(0)
Filets NPT
(0)
Filets NPT
(0)
Option de maintien de la position
Non
(0)
Oui
(0)
Type de poignet de robot
Poignet creux
(0)
Standard
(0)
Commutateur à semi-conducteurs
Non
(0)
Oui
(0)
Utilisation
Ébavurage ; Finition
(0)
Meulage ; Finition
(0)
Sablage
(0)
Poids
0.00907 kg
(0)
0.0101 kg
(0)
0.0334 kg
(0)
0.0408 kg
(0)
0.0499 kg
(0)
0.0512 kg
(0)
0.0634 kg
(0)
0.0917 kg
(0)
0.115 kg
(0)
0.136 kg
(0)
0.175 kg
(0)
0.22 kg
(0)
0.255 kg
(0)
0.272 kg
(0)
0.28 kg
(0)
0.3 kg
(0)
0.345 kg
(0)
0.391 kg
(0)
0.68 kg
(0)
0.78 kg
(0)
0.804 kg
(0)
0.86 kg
(0)
0.913 kg
(0)
1.09 kg
(0)
1.77 kg
(0)
1.88 kg
(0)
1.98 kg
(0)
13.2 kg
(0)
2.63 kg
(0)
2.72 kg
(0)
31.8 kg
(0)
47 kg
(0)
7.26 kg
(0)
9.41 kg
(0)
Plage de détection de force X/Y
1000 N
(0)
1200 N
(0)
130 N
(0)
150 N
(0)
16000 N
(0)
2000 N
(0)
240 N
(0)
250 N
(0)
2500 N
(0)
2800 N
(0)
3000 N
(0)
32 N
(0)
4000 N
(0)
40000 N
(0)
50 N
(0)
500 N
(0)
580 N
(0)
660 N
(0)
7200 N
(0)
80 N
(0)
Résolution de la détection de force X/Y
0.002 N
(0)
0.003125 N
(0)
0.005 N
(0)
0.006 N
(0)
0.00625 N
(0)
0.008 N
(0)
0.01 N
(0)
0.0125 N
(0)
0.015 N
(0)
0.01575 N
(0)
0.017 N
(0)
0.02 N
(0)
0.025 N
(0)
0.03 N
(0)
0.03125 N
(0)
0.04 N
(0)
0.06 N
(0)
0.0625 N
(0)
0.067 N
(0)
0.1 N
(0)
0.125 N
(0)
0.1575 N
(0)
0.1875 N
(0)
0.25 N
(0)
0.29 N
(0)
0.375 N
(0)
0.4175 N
(0)
0.5 N
(0)
0.75 N
(0)
1 N
(0)
1.5 N
(0)
1.5625 N
(0)
4 N
(0)
6.25 N
(0)
7 N
(0)
Plage de détection de couple X/Y
0.2 Nm
(0)
0.5 Nm
(0)
10 Nm
(0)
12 Nm
(0)
120 Nm
(0)
125 Nm
(0)
1400 Nm
(0)
20 Nm
(0)
2000 Nm
(0)
3 Nm
(0)
300 Nm
(0)
4 Nm
(0)
40 Nm
(0)
400 Nm
(0)
50 Nm
(0)
6 Nm
(0)
60 Nm
(0)
6000 Nm
(0)
8 Nm
(0)
Résolution de la détection de couple XY
0.000125 Nm
(0)
0.000175 Nm
(0)
0.0002 Nm
(0)
0.000325 Nm
(0)
0.0004 Nm
(0)
0.0005 Nm
(0)
0.0007 Nm
(0)
0.000715 Nm
(0)
0.0008 Nm
(0)
0.00125 Nm
(0)
0.002 Nm
(0)
0.0025 Nm
(0)
0.005 Nm
(0)
0.00575 Nm
(0)
0.0075 Nm
(0)
0.008 Nm
(0)
0.0125 Nm
(0)
0.015625 Nm
(0)
0.0175 Nm
(0)
0.023 Nm
(0)
0.03 Nm
(0)
0.05 Nm
(0)
0.06 Nm
(0)
0.0625 Nm
(0)
0.125 Nm
(0)
0.2 Nm
(0)
0.375 Nm
(0)
0.5 Nm
(0)
1.5 Nm
(0)
Z Plage de détection de force
1000 N
(0)
1160 N
(0)
160 N
(0)
18000 N
(0)
1980 N
(0)
2000 N
(0)
240 N
(0)
2400 N
(0)
250 N
(0)
32000 N
(0)
400 N
(0)
4000 N
(0)
470 N
(0)
480 N
(0)
56.4 N
(0)
6000 N
(0)
6250 N
(0)
6800 N
(0)
70 N
(0)
88000 N
(0)
900 N
(0)
Z Résolution de la détection de force
0.003125 N
(0)
0.006 N
(0)
0.01 N
(0)
0.0125 N
(0)
0.015 N
(0)
0.01575 N
(0)
0.025 N
(0)
0.03 N
(0)
0.03125 N
(0)
0.0325 N
(0)
0.04 N
(0)
0.06 N
(0)
0.0625 N
(0)
0.1 N
(0)
0.117 N
(0)
0.125 N
(0)
0.1575 N
(0)
0.1875 N
(0)
0.25 N
(0)
0.26 N
(0)
0.3125 N
(0)
0.4175 N
(0)
0.75 N
(0)
1.25 N
(0)
17 N
(0)
2 N
(0)
3 N
(0)
4.175 N
(0)
8 N
(0)
Z Plage de détection de couple
0.2 Nm
(0)
0.5 Nm
(0)
10 Nm
(0)
12 Nm
(0)
120 Nm
(0)
125 Nm
(0)
1400 Nm
(0)
2 Nm
(0)
20 Nm
(0)
2000 Nm
(0)
3.4 Nm
(0)
300 Nm
(0)
4 Nm
(0)
400 Nm
(0)
5 Nm
(0)
50 Nm
(0)
54 Nm
(0)
60 Nm
(0)
6000 Nm
(0)
8 Nm
(0)
Z Résolution de la détection de couple
0.0001 Nm
(0)
0.000125 Nm
(0)
0.0002 Nm
(0)
0.00025 Nm
(0)
0.0003 Nm
(0)
0.000325 Nm
(0)
0.0005 Nm
(0)
0.000525 Nm
(0)
0.00075 Nm
(0)
0.0008 Nm
(0)
0.001 Nm
(0)
0.00125 Nm
(0)
0.0013 Nm
(0)
0.002 Nm
(0)
0.0025 Nm
(0)
0.003 Nm
(0)
0.003125 Nm
(0)
0.005 Nm
(0)
0.007 Nm
(0)
0.0075 Nm
(0)
0.0125 Nm
(0)
0.013 Nm
(0)
0.015625 Nm
(0)
0.0175 Nm
(0)
0.03 Nm
(0)
0.035 Nm
(0)
0.05 Nm
(0)
0.0625 Nm
(0)
0.125 Nm
(0)
0.14 Nm
(0)
0.1875 Nm
(0)
0.5 Nm
(0)
0.75 Nm
(0)
Nouveau
Modules PROFINET : CYP1
Aucun produit trouvé. Veuillez ajuster vos filtres et réessayer.
En savoir plus
Chargement…