Modules de changement d’outils

Modules d’air : AB2

Modules d’air : AB2

orifices 3/8 NPT – (8) orifices auto-étanches (côté maître), (8) orifices auto-étanches (côté outil), module air seulement

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  AB2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
  • orifices 3/8 NPT.
  • (8) orifices auto-obturants (côté maître).
  • (8) orifices auto-obturants (côté outil).
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • Ne convient pas pour le service sous vide.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Composants de la valve en acier inoxydable, Nitrile et PVC
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.6
Poids du côté maître 1.25 kg
Poids du côté de l’outil 1.25 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module AB2 Dessins Anglais
Télécharger Description
9121-AB2-M Module maître pneumatique avec (8) ports 3/8u201d NPT auto-obturants
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AB2-M (8) orifices auto-obturants 3/8 NPT
Support d'outils 9121-AB4-T (8) orifices auto-obturants 3/8 NPT

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.