Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Fournit un service d’air entre les plaques du maître et de l’outil.
- Orifices auto-étanches (côté maître et côté outil) : AD2 = (2) orifices 3/4 NPT, AD3 = (2) orifices 1 NPT, AD4 = (2) orifices G 1 (BSPP), et AD5 = (3) orifices 1 NPT.
- Orifices de passage (côté maître et côté outil) : AD7 = (2) orifices G 3/4 (BSPP).
- 6,9 bars (100 psi) maximum.
- Ne pas utiliser pour le vide.
- AD7 : La conception du joint annulaire de ces modules nécessite des forces d’accouplement et de désaccouplement supérieures à la normale. La force de désaccouplement requise augmente si le changeur d’outils est accouplé pendant une période prolongée. Il est conseillé d’équiper les porte-outils d’un dispositif de verrouillage.
Matériaux
- Boîtiers en aluminium anodisé
- Composants de la valve en acier inoxydable
- Joints en nitrile
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Débit nominal | 4 |
| Poids du côté maître | 1.4 kg |
| Poids du côté de l’outil | 1.1 kg |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type d’utilité | Air |
- Filtrer par Type
- Dessins
- Manuels
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-AD2-T | Module d’outils pneumatiques avec (2) orifices NPT auto-obturants u00beu201d |
| 9121-AD2-M | Module maître pneumatique avec (2) ports NPT auto-obturants u00beu201d |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-AD2-M
- 9121-AD2-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AD2-M | (2) orifices 3/4 NPT auto-obturants |
|
|
9121-AD2-T | (2) orifices 3/4 NPT auto-obturants |
|