Modules de changement d’outils

Modules aériens : AF2

Modules aériens : AF2

(8) Orifices de passage G 3/8 (BSPP) – Module air seul

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : AF2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
  • Orifices G 3/8 (BSPP).
  • (8) orifices de passage (côté maître et côté outil).
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • Prend en charge les conditions de débit à pression positive et à vide.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium
  • Collier d’étanchéité en laiton
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal 2.45
Poids du côté maître 1.18 kg
Poids du côté de l’outil 1.04 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module AF2 Dessins Anglais
AE2, AF2, AR3 Manuel du module air Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-AF2-T Module d’outils pneumatiques avec (8) ports de passage 3/8 G
9121-AF2-M Module maître pneumatique avec (8) ports de passage 3/8 G
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AF2-M (8) orifices de passage G 3/8 (BSPP)
Support d'outils 9121-AF2-T (8) orifices de passage G 3/8 (BSPP)

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.