Modules de changement d’outils

Modules d’air : AH2

Modules d’air : AH2

Module d’air avec orifices G 3/8 (BSPP) – (8) orifices auto-étanches (côté maître) et (8) orifices auto-étanches (côté outil)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  AH2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
  • Orifices G 3/8 (BSPP).
  • (8) orifices auto-étanches (côté maître).
  • (4) orifices auto-étanches et (4) orifices de passage OU (8) orifices de passage (côté outil)
  • 100 psi (6,9 bar) maximum.
  • Ne convient pas pour le service sous vide.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium
  • Composants de la valve en acier inoxydable
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.6
Poids du côté maître 2.21 kg
Poids du côté de l’outil
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module AH2 Dessins Anglais
Manuel du module d’air AH2 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-AH2-M Module maître pneumatique avec (8) orifices 3/8 G auto-obturants
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AH2-M Module d’air avec orifices G 3/8 (BSPP) – (8) orifices auto-obturants
Support d'outils 9121-AH4-T Module d’air avec orifices G 3/8 (BSPP) – (8) orifices auto-obturants

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.