Modules de changement d’outils

Modules d’air : AK2

Modules d’air : AK2

(10) orifices G 1/4 (BSPP) à joint automatique – Module air seul (côtés maître et outils)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  AK2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
  • Orifices G 1/4 (BSPP).
  • (10) orifices auto-obturants (côté maître et côté outil).
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • Ne convient pas pour le service sous vide.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium
  • Composants de la vanne en acier inoxydable
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.4
Poids du côté maître 1.18 kg
Poids du côté de l’outil 0.93 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module AK2 Dessins Anglais
Manuel du module d’air AK2, AR2 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-AK2-T Module d’outils pneumatiques avec (10) orifices auto-obturants u00bc G
9121-AK2-M Module maître pneumatique avec (10) orifices auto-obturants u00bc G
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AK2-M (10) orifices G 1/4 (BSPP) à joint automatique
Support d'outils 9121-AK2-T (10) orifices G 1/4 (BSPP) à joint automatique

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.