Modules de changement d’outils

Modules d’air : AL2

Modules d’air : AL2

(2) orifices G 3/4 (BSPP) auto-obturants – Module air seul

Numéro de modèle : AL2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

  • Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
  • Orifices G 3/4 (BSPP).
  • (2) orifices auto-obturants (côté maître et côté outil).
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • Ne convient pas pour le service sous vide.
Spécifications Valeur
Débit nominal
Poids du côté maître
Poids du côté de l’outil 1.02 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Manuel du module d’air AL2 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-AL2-M Module maître pneumatique avec (2) orifices 3/4 G auto-obturants
9121-AL2-T Module pneumatique avec (2) orifices 3/4 G auto-obturants
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AL2-M (2) orifices G 3/4 (BSPP) auto-obturants – Module air seul
Support d'outils 9121-AL2-T (2) orifices G 3/4 (BSPP) auto-obturants – Module air seul

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.