Modules de changement d’outils

Modules d’air : AM2

Modules d’air : AM2

(2) Orifices G 1/2 (BSPP), 2 Orifices auto-étanches

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : AM2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
  • Orifices G 1/2 (BSPP).
  • (2) orifices auto-étanches (côté maître et côté outil).
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • Ne convient pas pour le service sous vide.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Composants de la vanne en acier inoxydable
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.6
Poids du côté maître 0.48 kg
Poids du côté de l’outil 0.39 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module AM2 Dessins Anglais
Manuel des modules d’air AA2 et AM2 (y compris AA2-T, AA3-T, AM2-T) Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-AM2-T Module d’outils pneumatiques avec (2) orifices 1/2 G auto-obturants
9121-AM2-M Module maître pneumatique avec (2) orifices 1/2 G à étanchéité automatique
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AM2-M (2) G 1/2 (BSPP) Orifices auto-étanches
Support d'outils 9121-AM2-T (2) G 1/2 (BSPP) Orifices auto-étanches

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.