Modules de changement d’outils

Modules d’air : AN2

Modules d’air : AN2

Module pneumatique avec (6) orifices auto-obturants 3/8 NPT et (2) orifices de passage 1/2 NPT

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  AN2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
  • (6 orifices auto-obturants 3/8″ NPT et 2 orifices de passage 1/2″ NPT.
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • les orifices auto-obturants (6) ne permettent pas le fonctionnement sous vide.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Composants des vannes en acier inoxydable, en nitrile et en PVC
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.6 pour les orifices 3/8 NPT S1 – S6, 4.0 pour les orifices 1/2 NPT P1 & P2
Poids du côté maître 0.95 kg
Poids du côté de l’outil 1.32 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module AN2 Dessins Anglais
Manuel du module d’air AN2 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-AN2-T Module d’outils pneumatiques avec (6) orifices auto-obturants 3/8 NPT et (2) orifices de passage 1/2 NPT
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AN2-M Module pneumatique avec (6) orifices auto-obturants 3/8 NPT et (2) orifices de passage ½ » NPT – côté maître
Support d'outils 9121-AN2-T Module pneumatique avec (6) orifices auto-obturants 3/8 NPT et (2) orifices de passage ½ » NPT – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.