Modules de changement d’outils

Modules d’air : AN5

Modules d’air : AN5

Module pneumatique, (6) orifices G3/8 auto-obturants et (4) orifices G1/2 traversants

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  AN5
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
  • (6) orifices G3/8 auto-obturants et (4) orifices de passage G1/2.
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • les orifices auto-obturants (6) ne permettent pas le fonctionnement sous vide.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Composants des vannes en acier inoxydable, Nitrile et PVC
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.6 pour les ports G3/8 S1 – S6, 4.0 pour les ports G1/2 P1 – P4
Poids du côté maître 1.77 kg
Poids du côté de l’outil 1.27 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module d’air AN5 Dessins Anglais
Manuel du module d’air AN5 Manuels Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AN5-M Module pneumatique, (6) orifices G3/8 à obturation automatique et (4) orifices de passage G1/2 – côté maître
Support d'outils 9121-AN5-T Module pneumatique, (6) orifices G3/8 auto-obturants et (4) orifices G1/2 traversants – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.