Modules de changement d’outils

Modules d’air : AP2

Modules d’air : AP2

(4) orifices 1/2 NPT auto-obturants (AP2 Master et Tool) ou traversants (AP8 Tool) – Module d’air uniquement

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  AP2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
  • orifices 1/2 NPT.
  • (4) orifices auto-obturants (AP2 côté maître et côté outil).
  • (4) orifices de passage (côté outil AP8).
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • Ne convient pas pour le service sous vide.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Composants de la valve en acier inoxydable
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal 3.1
Poids du côté maître 1.22 kg
Poids du côté de l’outil 0.86 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module d’air AP2 Dessins Anglais
Dessin du module AP2-M,AP8-T Dessins Anglais
Manuel du module d’air AP2 (y compris AP8-T) Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-AP2-T Module d’outils pneumatiques avec (4) ports NPT auto-obturants u00bdu201d
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AP2-M (4) orifices auto-obturants 1/2 NPT – Module d’air uniquement – côté maître
Support d'outils 9121-AP2-T (4) orifices auto-obturants 1/2 NPT – Module d’air uniquement – Côté outil
Support d'outils 9121-AP8-T (4) Orifices de passage 1/2″ NPT – Module d’air uniquement – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.