Modules de changement d’outils

Modules d’air : AR2

Modules d’air : AR2

(10) Orifices auto-obturants Rc 1/4 (BSPT) – Module air seul (côtés maître et outils)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  AR2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
  • Orifices Rc 1/4 (BSPT).
  • (10) orifices auto-obturants (côté maître et côté outil)
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • Ne convient pas pour le service sous vide.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Composants de la vanne en acier inoxydable
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.4
Poids du côté maître 1.18 kg
Poids du côté de l’outil 0.91 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module d’air AR2 Dessins Anglais
Manuel du module d’air AK2, AR2 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-AR2-M Module pneumatique maître avec (10) orifices 1/4 BSPT auto-obturants
9121-AR2-T Module d’outils pneumatiques avec (10) ports 1/4 BSPT auto-obturants
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AR2-M (10) Orifices Rc 1/4 (BSPT) auto-obturants – Module air seul – côté maître
Support d'outils 9121-AR2-T (10) Orifices auto-obturants Rc 1/4 (BSPT) – Module air seul – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.