Modules de changement d’outils

Modules d’air : AR4

Modules d’air : AR4

Module pneumatique avec ports Rc 3/8 (BSPT) : AR4 Master – (8) ports auto-obturants, AR4 Tool – (8) ports auto-obturants

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : AR4
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
  • Orifices Rc 3/8 (BSPT).
  • AR4 Master – (8) orifices auto-obturants.
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • Ne convient pas pour le service sous vide.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium
  • Composants de la vanne en acier inoxydable
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.6
Poids du côté maître 1.31 kg
Poids du côté de l’outil 0.93 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
AR4-M,AR4-T,AR5-T Dessin du module Dessins Anglais
Manuel du module d’air AR4 Manuels Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AR4-M Module pneumatique avec (8) orifices Rc 3/8 (BSPT) auto-obturants – côté maître
Support d'outils 9121-AR4-T Module pneumatique avec (8) orifices Rc 3/8 (BSPT) auto-obturants – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.