Modules de changement d’outils

Modules d’air : AR8

Modules d’air : AR8

Module pneumatique avec (2) orifices Rc 1/2 (BSPT) auto-étanches, vannes 3/8

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  AR8
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
  • Orifices Rc 1/2 (BSPT).
  • Auto-étanchéité sur le maître et l’outil.
  • composants de la valve 3/8.
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • Ne convient pas pour le service sous vide.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium
  • Composants de la valve en acier inoxydable
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.6
Poids du côté maître 0.41 kg
Poids du côté de l’outil 0.35 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module AR8 Dessins Anglais
Manuel du module d’air AR8 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-AR8-M Module pneumatique, (2) ports Rc1/2u201d (BSPT) auto-étanches, vannes 3/8, maître
9121-AR8-T Module pneumatique, (2) ports auto-étanches Rc1/2u201d (BSPT), vannes 3/8, outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AR8-M Module pneumatique avec (2) orifices Rc 1/2 (BSPT) auto-étanches, vannes 3/8 – Côté maître
Support d'outils 9121-AR8-T Module pneumatique avec (2) orifices Rc 1/2 (BSPT) auto-étanches, vannes 3/8 – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.