Modules de changement d’outils

Modules d’air : AS6

Modules d’air : AS6

Module pneumatique avec (10) ports de passage G 1/8 (BSPP)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : AS6
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
  • Orifices G 1/8 (BSPP)
  • (10) orifices de passage (côté maître et côté outil).
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • Prend en charge les conditions de débit à pression positive et à vide.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.6
Poids du côté maître 0.34 kg
Poids du côté de l’outil 0.35 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module AS6 Dessins Anglais
Manuel du module d’air AS6 Manuels Anglais
Télécharger Description
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AS6-M Module pneumatique avec (10) ports de passage G 1/8 (BSPP) – côté maître
Support d'outils 9121-AS6-T Module pneumatique avec (10) ports de passage G 1/8 (BSPP) – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.