Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Fournit un service de vide de passage.
- (4) orifices de passage G 3/4 (BSPP).
- Maître radial et outil axial.
Matériaux
- Boîtiers en aluminium anodisé
- Joints en caoutchouc nitrile
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Débit nominal | |
| Poids du côté maître | 0.84 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.84 kg |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type d’utilité | Air |
| Télécharger | Description |
|---|
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-AV7-M
- 9121-AV7-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AV7-M | (4) Modules de passage du vide G 3/4 (BSPP) – côté maître |
|
|
9121-AV7-T | (4) Modules de passage du vide G 3/4 (BSPP) – côté outil |
|