Modules de changement d’outils

Modules aériens : AW2

Modules aériens : AW2

Module d’air, (3) orifices de passage 1/8 NPT, (2) orifices de passage 1/4 NPT

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  AW2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
  • (3 orifices de passage 1/8 NPT.
  • (2) orifices de passage 1/4 NPT.
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • Prend en charge les conditions de débit à pression positive et à vide.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium
  • Composants de la vanne en acier inoxydable
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.0 pour les orifices 1/8. 2.4 pour les orifices 3/8.
Poids du côté maître 0.4 kg
Poids du côté de l’outil 0.4 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module AW2 Dessins Anglais
Manuel du module d’air AW2 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-AW2-T (3) orifices de passage 1/8 NPT, (2) orifices de passage 1/4 NPT Module d’outils
9121-AW2-M (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Pass-Thru Port Master Module
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AW2-M Module d’air, (3) orifices de passage 1/8 NPT, (2) orifices de passage 1/4 NPT – côté maître
Support d'outils 9121-AW2-T Module d’air, (3) orifices de passage 1/8 NPT, (2) orifices de passage 1/4 NPT – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.