Modules de changement d’outils

Modules d’air : FN4A

Modules d’air : FN4A

(4) Orifices auto-obturants 3/8 NPT module fluide/air, acier inoxydable (remplace F04-N)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  FN4A
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Côté outil uniquement.
  • orifices filetés 3/8 NPT.
  • (4) orifices de passage d’air pour la plaque de l’outil.
  • Compatible avec les modules F04.
  • Boîtier en acier inoxydable.

Matériaux

  • Boîtiers en acier inoxydable
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.4
Poids du côté maître
Poids du côté de l’outil 1.32 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
FN4 Master avec FN4A Tool Module Drawing Dessins Anglais
Manuel du module FluidAir FGx, FNx, FR2, FR2L, FR4 Manuels Anglais
Télécharger Description
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-FN4A-T (4) orifices de passage 3/8 NPT module pneumatique, acier inoxydable – côté outil uniquement

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.