Modules de changement d’outils

Modules d’air : P14

Modules d’air : P14

(2) ports de passage 1/4 NPT ou G 1/4 (BSPP) module pneumatique

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  P14
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • ports 1/4 NPT ou G 1/4 (BSPP).
  • (2) Orifices de passage pneumatique.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.03
Poids du côté maître 0.14 kg
Poids du côté de l’outil 0.13 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module P14 Dessins Anglais
P14 Dessin du module Euro Dessins Anglais
Dessin du module P14R Dessins Anglais
Télécharger Description
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-P14-M (2) ports de passage 1/4 NPT ou G 1/4 (BSPP) module pneumatique
Support d'outils 9120-P14-M-E (2) ports de passage 1/4 NPT ou G 1/4 (BSPP) module pneumatique
Support d'outils 9120-P14-T (2) ports de passage 1/4 NPT ou G 1/4 (BSPP) module pneumatique
Support d'outils 9120-P14-T-E (2) ports de passage 1/4 NPT ou G 1/4 (BSPP) module pneumatique

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.