Modules de changement d’outils

Modules d’air : P16M5

Modules d’air : P16M5

Module pneumatique avec (16) ports d’air M5 radiaux/axiaux traversants

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  P16M5
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Ports M5.
  • (16) Orifices de passage pneumatique.
  • Les orifices peuvent être configurés comme axiaux ou radiaux.
  • Bouchons d’étanchéité inclus.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium
  • Bouchons d’étanchéité en acier inoxydable
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal .0726 – Passage, .0695 – 90 degrés, .0687 – U-Turn
Poids du côté maître 0.30 kg
Poids du côté de l’outil 0.30 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module P16M5 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-P16M5-T Module d’outils pneumatiques avec (16) ports de passage radiaux/axiaux M5
9120-P16M5-M Module maître pneumatique avec (16) ports de passage radiaux/axiaux M5
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-P16M5-M Module pneumatique maître avec (16) ports d’air M5 radiaux/axiaux – côté maître
Support d'outils 9120-P16M5-T Module pneumatique principal avec (16) ports d’air M5 radiaux/axiaux – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.