Modules de changement d’outils

Modules d’air : P18

Modules d’air : P18

(4) orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) module pneumatique

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : P18
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • ports 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP).
  • (4) Orifices de passage pneumatique.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal 0.65
Poids du côté maître 0.15 kg
Poids du côté de l’outil 0.15 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module P18 Dessins Anglais
Dessin du module P18-E Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-P18-M-E P18 Master, G 1/8 Module d’air à 4 ports
9120-P18-T-E P18 Outil, G 1/8, module d’air à 4 orifices
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-P18-M (4) orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) module pneumatique
Support d'outils 9120-P18-M-E (4) orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) module pneumatique
Support d'outils 9120-P18-T (4) orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) module pneumatique
Support d'outils 9120-P18-T-E (4) orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) module pneumatique

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.