Modules d’air : P186

Modules d’air : P186

(6) Orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Module pneumatique

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : P186
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • ports 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP).
  • (6) Orifices de passage pneumatique.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal 0.65
Poids du côté maître 0.14 kg
Poids du côté de l’outil 0.16 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module P186 Dessins Anglais
Dessin du module P186 Euro Dessins Anglais
Dessin du module P186A Dessins Anglais
Dessin du module P186A-E Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-P186-M-E Module pneumatique maître avec (6) orifices de passage G 1/8
9120-P186-T manifold d’outils P18 à 6 ports P186 Ass’y 1/8NPT
9120-P186-T-E Module d’outils pneumatiques avec (6) ports de passage G 1/8
9120-P186-M manifold principal P18 à 6 ports P186, 1/8NPT
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-P186A-M (6) Orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Module pneumatique
Support d'outils 9120-P186A-M-E (6) Orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Module pneumatique
Support d'outils 9120-P186A-T (6) Orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Module pneumatique
Support d'outils 9120-P186A-T-E (6) Orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Module pneumatique
Support d'outils 9120-P186-M (6) Orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Module pneumatique
Support d'outils 9120-P186-M-E (6) Orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Module pneumatique
Support d'outils 9120-P186-T (6) Orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Module pneumatique
Support d'outils 9120-P186-T-E (6) Orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Module pneumatique

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.