Modules de changement d’outils

Modules d’air : P238

Modules d’air : P238

(2) orifices de passage 3/8 NPT module pneumatique

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  P238
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • ports 3/8 NPT.
  • (2) Orifices de passage pneumatique.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal 2.45
Poids du côté maître 0.15 kg
Poids du côté de l’outil 0.14 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module P238 Dessins Anglais
Dessin du module P238-E Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-P238-T-E P238 Assemblage du module d’outils G (BSPP)
9120-P238-M-E P238 Assemblage du module maître G (BSPP)
9120-P238-M (2) orifices 3/8 NPT pour passage pneumatique Côté maître
9120-P238-T (2) orifices 3/8 NPT pour le passage pneumatique Outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-P238-M (2) orifices de passage 3/8 NPT module pneumatique
Support d'outils 9120-P238-M-E (2) orifices de passage 3/8 NPT module pneumatique
Support d'outils 9120-P238-T (2) orifices de passage 3/8 NPT module pneumatique
Support d'outils 9120-P238-T-E (2) orifices de passage 3/8 NPT module pneumatique

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.