Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Module d’alignement brut
- Permet un désalignement jusqu’à 11 mm.
- Recommandé uniquement pour le QC-100.
Matériaux
- Aluminium Boîtier principal
- Acier à outils Boîtier d’outils
- Composants de l’axe en acier inoxydable trempé.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Poids du côté maître | |
| Poids du côté de l’outil | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type | Modules d’alignement |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-GA2-M | Module d’alignement brut Master |
| 9120-GA2-T | Outil du module d’alignement brut |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-GA2-M
- 9120-GA2-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-GA2-M | Module d’alignement brut – côté maître |
|
|
9120-GA2-T | Module d’alignement brut – côté outil |
|