Autres modules

Modules d’alignement : JL3

Modules d’alignement : JL3

  • Module d’alignement brut, adaptant les modules de modèle J16 simples ou doubles au QC.
  • Permet un désalignement x-y jusqu’à 1/2″.
  • Adaptateur utilisé pour monter des modules J16 simples ou doubles sur le QC.
  • (1) Goupille d’alignement de 1,25″ sur le côté maître.
  • (1) Douille de 1,25″ du côté de l’outil (ronde sur l’outil JL3 et allongée sur l’outil JL4).
  • Lors de l’utilisation d’un changeur d’outils, (2) JL3 Masters, (1) JL3 Tool et (1) JL4 Tool sont nécessaires.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  JL3
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Module d’alignement brut, adaptant les modules de modèle J16 simples ou doubles au QC.
  • Permet un désalignement x-y jusqu’à 1/2″.
  • Adaptateur utilisé pour monter des modules J16 simples ou doubles sur le QC.
  • (1) Goupille d’alignement de 1,25″ sur le côté maître.
  • (1) Douille de 1,25″ du côté de l’outil (ronde sur l’outil JL3 et allongée sur l’outil JL4).
  • En cas d’utilisation sur un changeur d’outils, (2) JL3 Masters, (1) JL3 Tool et (1) JL4 Tool sont nécessaires.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Goupille d’alignement en acier inoxydable traité thermiquement
  • Douille en acier à outils A2 trempé.
Spécifications Valeur
Poids du côté maître 1.43 kg
Poids du côté de l’outil 0.86 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type Modules d’alignement
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module JL3, JL4 Dessins Anglais

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.