Capteurs force-couple

Kit capteur de force/couple Axia80

Kit capteur de force/couple Axia80, charge utile 500 N / 20 Nm, EtherCAT, connecteur M8 (ZC22) 6 broches

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 500 N pour la force et 20 Nm pour le couple, pour des performances polyvalentes dans les applications à charge modérée
  • Facteur de forme – Léger et compact pour faciliter l’installation ; conçu pour répondre aux besoins du marché de l’assemblage électronique et des robots industriels à faible charge utile.
  • Kit de capteur de force/couple universel – Ce kit comprend un capteur, une plaque d’interface standard pour monter le capteur sur un robot, des câbles et une alimentation pour faciliter l’intégration dans une large gamme de marques de robots et d’applications.
  • Interface EtherCAT – Permet une communication en temps réel et à grande vitesse pour un contrôle précis des mouvements dans des environnements d’automatisation synchronisés et multi-axes.
  • Extrêmement résistant – Usiné avec précision à partir d’aluminium de qualité aéronautique à haute résistance, il allie durabilité et légèreté. Gère des surcharges allant de 5,0 à 12,5 fois sa capacité nominale.
Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  axia80-force-torque-sensor-kit
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Calibrage

Caractéristiques du produit

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 500 N pour la force et 20 Nm pour le couple, pour des performances polyvalentes dans les applications à charge modérée
  • Facteur de forme – Léger et compact pour faciliter l’installation ; conçu pour répondre aux besoins du marché de l’assemblage électronique et des robots industriels à faible charge utile.
  • Kit de capteur de force/couple universel – Ce kit comprend un capteur, une plaque d’interface standard pour monter le capteur sur un robot, des câbles et une alimentation pour faciliter l’intégration dans une large gamme de marques de robots et d’applications.
  • Interface EtherCAT – Permet une communication en temps réel et à grande vitesse pour un contrôle précis des mouvements dans des environnements d’automatisation synchronisés et multi-axes.
  • Extrêmement résistant – Usiné avec précision à partir d’aluminium de qualité aéronautique à haute résistance, il allie durabilité et légèreté. Il supporte des surcharges allant de 5,0 à 12,5 fois sa capacité nominale.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
  • Protection IP64 contre la poussière et les écl aboussures – Entièrement protégées contre la poussière et résistantes aux éclaboussures d’eau dans toutes les directions, elles sont idéales pour une utilisation industrielle générale avec une exposition occasionnelle à l’humidité
Spécifications Valeur
Plage de mesure 500 N / 20 Nm
Plage de détection
Plage de détection de force X/Y ±500 N
Plage de détection de couple X/Y ±20 Nm
Z Plage de détection de force ±900 N
Z Plage de détection de couple ±20 Nm
Résolution
Résolution de la détection de force X/Y 0.025 N
Résolution de la détection de couple X/Y 0.00125 Nm
Z Résolution de la détection de force 0.025 N
Z Résolution de la détection de couple 0.00125 Nm
Surcharge
Force X/Y surcharge d’un seul axe ±2500 N
Force Z Surcharge d’un seul axe ±4500 N
Couple X/Y surcharge d’un seul axe ±100 Nm
Couple Z Surcharge d’un seul axe ±1000 Nm
Rigidité
Force X/Y Rigidité calculée 2.7×10^7 N/m
Couple X/Y Rigidité calculée 2.4×10^4 Nm/rad
Force Z Rigidité calculée 4.1×10^7 N/m
Couple Z Rigidité calculée 4.8×10^4 Nm/rad
Fréquence de résonance
Fx/Fy/Tz Fréquence de résonance 2200 Hz
Fz/Tx/Ty Fréquence de résonance 2600 Hz
Autres
Hauteur 25.4 mm
Poids 0.3 kg
Diamètre 80 mm
Plaque d’interface IP64
Interface de communication EtherCAT
Précision (% de la pleine échelle) 2%
Temps de latence <1 ms
Taux de données 8 kHz
Taux d’échantillonnage 8 kHz
Connecteur 6 broches M8 (ZC22)
Les valeurs de précision varient en fonction de l’axe de mesure. Pour obtenir des spécifications détaillées et des données de précision spécifiques aux axes, veuillez contacter notre équipe de vente.
Télécharger Type de téléchargement Langue
9105-ECAT-Axia80 Dessin du transducteur Dessins Anglais
Famille de capteurs de force et de couple Axia80 Dessins Anglais
9105-C-ZC22-ZC28-4 Dessin, compatible avec Ethernet et EtherCAT Axia Dessins Anglais
9105-C-ZC28-U-RJ45S-4 Dessin, compatible avec Ethernet et EtherCAT Axia Dessins Anglais
Manuel EtherCAT Axia80 Manuels Anglais
Manuel du capteur Axia80 FT Manuels Anglais
Pour les clients utilisant des capteurs ATI EtherCAT FT avec KUKA.ForceTorqueControl (FTCtrl) Manuels Anglais
Câble pour capteur de force/couple Axia avec alimentation M12 Dessin client Dessins Anglais
Détail de chargement complexe pour un capteur de force/couple Axia80-M20 Graphique de chargement complexe Anglais
Fichier de description d’appareil EtherCAT XML pour les capteurs Axia Logiciel Anglais
Télécharger Description
9105-AXIA80-M20 Lien vers le modèle CAO 3C pour 9105-AXIA80-M20
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Alimentation murale F/T, sortie 24VDC, prises internationales

Support d'outils 9105-CKIT-ZC22-ZC28-4 Kit de câbles, capteur Axia M8 6 broches vers M12 8 broches, 4m, blindé
Support d'outils 9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4  Câble, 8-Pin M12 Shielded Shell Split to 5-Pin M12 and Shielded RJ45
ÉtalonnagePlage de mesure de force X/YGamme de capteurs de force ZGamme de capteurs de couple X/YPlage de détection de couple ZRésolution de la mesure de force X/YZ Résolution de la mesure de forceRésolution de la détection de couple X/YZ Résolution de la détection de couple
SI-500-20500 N900 N20 Nm20 Nm0.1 N0.1 N0.005 Nm0.005 Nm

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.