Capteurs force-couple

Kit de capteur de force/couple Axia90

Kit capteur de force/couple Axia90, charge utile 1000 N / 50 Nm, EtherCAT, connecteur M8 8 broches (ZC27)

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 1000 N de force et 50 Nm de couple pour une utilisation industrielle générale
  • Facteur de forme – La conception compacte et discrète permet une intégration transparente dans les applications où l’espace est limité.
  • Kit de capteur de force/couple universel – Ce kit comprend un capteur, une plaque d’interface standard pour monter le capteur sur un robot, des câbles et une alimentation pour une intégration facile dans une large gamme de marques de robots et d’applications.
  • Interface EtherCAT – Permet une communication en temps réel et à grande vitesse pour un contrôle précis des mouvements dans des environnements d’automatisation synchronisés et multi-axes.
  • Extrêmement résistant – Usiné avec précision à partir d’aluminium de qualité aéronautique à haute résistance, il allie durabilité et légèreté. Gère des surcharges allant de 5,0 à 12,5 fois sa capacité nominale.
Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  axia90-force-torque-sensor-kit
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Calibrage

Caractéristiques du produit

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 1000 N de force et 50 Nm de couple pour une utilisation industrielle générale
  • Facteur de forme – La conception compacte et discrète permet une intégration transparente dans les applications où l’espace est limité.
  • Kit de capteur de force/couple universel – Ce kit comprend un capteur, une plaque d’interface standard pour monter le capteur sur un robot, des câbles et une alimentation pour une intégration facile dans une large gamme de marques de robots et d’applications.
  • Interface EtherCAT – Permet une communication en temps réel et à grande vitesse pour un contrôle précis des mouvements dans des environnements d’automatisation synchronisés et multi-axes.
  • Extrêmement résistant – Usiné avec précision à partir d’aluminium de qualité aéronautique à haute résistance, il allie durabilité et légèreté. Il supporte des surcharges allant de 5,0 à 12,5 fois sa capacité nominale.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
  • Protection contre l’immersion IP67 – Etanche à la poussière et capable de résister à une immersion temporaire dans l’eau, permettant un fonctionnement fiable dans des environnements humides ou de lavage
  • Hauteur d’empilement réduite – 45% plus court que l’Axia80 avec une interface boulonnée et un modèle de montage ISO BC50 standard, permettant le montage direct de la plupart des préhenseurs et des effecteurs robotiques
Specification Value
Plage de mesure 1000 N / 50 Nm
Plage de détection
Plage de détection de force X/Y ±1000 N
Plage de détection de couple X/Y ±50 Nm
Z Plage de détection de force ±2000 N
Z Plage de détection de couple ±50 Nm
Résolution
Résolution de la détection de force X/Y 0.1 N
Résolution de la détection de couple X/Y 0.0025 Nm
Z Résolution de la détection de force 0.1 N
Z Résolution de la détection de couple 0.0025 Nm
Surcharge
Force X/Y surcharge d’un seul axe ±5000 N
Force Z Surcharge d’un seul axe ±10000 N
Couple X/Y surcharge d’un seul axe ±250 Nm
Couple Z Surcharge d’un seul axe ±250 Nm
Rigidité
Force X/Y Rigidité calculée 6.3×10^7 N/m
Couple X/Y Rigidité calculée 9.6×10^4 Nm/rad
Force Z Rigidité calculée 1.4×10^8 N/m
Couple Z Rigidité calculée 1.7×10^5 Nm/rad
Fréquence de résonance
Fx/Fy/Tz Fréquence de résonance 2300 Hz
Fz/Tx/Ty Fréquence de résonance 2900 Hz
Autres
Hauteur 26.9 mm
Poids 0.78 kg
Diamètre 90 mm
Plaque d’interface IP67
Interface de communication EtherCAT
Précision (% de la pleine échelle) 2%
Temps de latence <1 ms
Taux de données 8 kHz
Taux d’échantillonnage 8 kHz
Connecteur 8 broches M8 (ZC27)
Les valeurs de précision varient en fonction de l’axe de mesure. Pour obtenir des spécifications détaillées et des données de précision spécifiques aux axes, veuillez contacter notre équipe commerciale.
Télécharger Type de téléchargement Langue
9230-05-1555 Dessins Anglais
9610-05-EtherCAT Axia90 Manuels Anglais
9620-05-B-Axia90 Manuels Anglais
9620-05-D-ATI KUKA FTCtrl Manuels Anglais
9630-05-0007 Dessins Anglais
Câble Axia avec prise de courant M12 Dessins Anglais
Axia90-M50 Graphiques de chargements complexes Graphique de chargement complexe Anglais
ECAT3 Axia ESI File Logiciel Anglais
Télécharger Description
AXIA90-M50 Lien vers le modèle CAO 3C pour AXIA90-M50
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Alimentation murale F/T, sortie 24VDC, prises internationales

Support d'outils 9105-CKIT-ZC22-ZC28-4 Kit de câbles, capteur Axia M8 6 broches vers M12 8 broches, 4m, blindé
Support d'outils 9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4  Câble, 8-Pin M12 Shielded Shell Split to 5-Pin M12 and Shielded RJ45
CalibrationPlage de mesure de force X/YGamme de capteurs de force ZPlage de détection de couple X/YPlage de détection de couple ZRésolution de la mesure de force X/YZ Résolution de la mesure de forceRésolution de la détection de couple X/YZ Résolution de la détection de couple
SI-1000-501000 N2000 N50 Nm50 Nm0.4 N0.4 N0.01 Nm0.01 Nm

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.