Modules de changement d’outils

Modules de contrôle et de signalisation : CV14

Modules de contrôle et de signalisation : CV14

Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  CV14
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Module de sécurité et de contrôle CV14, compatible avec les changeurs d’outils QC-29 à QC-110.
  • La sécurité est intégrée. Le verrouillage du support d’outil (TSI) protège contre un désaccouplement accidentel.
  • Une valve pneumatique intégrée, des raccords d’air et un tuyau d’air de verrouillage/déverrouillage sont inclus pour une intégration facile.
  • Tool-ID pour la vérification de l’effecteur final, jusqu’à 16 outils.
  • Connecteur M16 à 19 broches pour la surveillance du changeur d’outils et la transmission de l’alimentation et des signaux.
  • Des diodes électroluminescentes faciles à utiliser indiquent l’état du changeur d’outils.
  • module « câblé » pour une connexion directe aux capteurs de verrouillage/déverrouillage du changeur d’outils.
  • Prévention de l’arc électrique (brevetée) pour protéger les contacts électriques et prolonger leur durée de vie

Matériaux

  • Boîtiers/couvercles en aluminium
  • Contacts plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en Delrin
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Entrée – 24V (+20%/-10%) / 4A
Signaux de passage de rechange – <50V / 3A
ID de l’outil – 30V / 100mA
Poids du côté maître 0.28 kg
Poids du côté de l’outil 0.20 kg
Nombre de broches totales 19
Broches Description
Plage de température opérationnelle 0 °C à 48,9 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
CV14NRx Master CV10N Tool Dessin du client Dessins Anglais
CV14NWx Master CV10N Tool Dessin du client Dessins Anglais
CV14PRx Master CV10P Tool Dessin du client Dessins Anglais
CV14PWx Master CV10P Tool Dessin du client Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation CV14PWx Manuels Anglais
Télécharger Description
9120-CV14NRR-M Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, NPN, connecteurs à angle droit sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPT, côté maître
9120-CV14PWE-M Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, PNP, connecteurs droits sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPP, côté maître
9120-CV14NRE-M Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, NPN, connecteurs à angle droit sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPP, côté maître
9120-CV14PRN-M Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, PNP, connecteurs à angle droit sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 NPT, côté maître
9120-CV14NWN-M Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, NPN, connecteurs droits sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 NPT, côté maître
9120-CV14PRE-M Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, PNP, connecteurs à angle droit sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPP, côté maître
9120-CV14NRM-M Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, NPN, connecteurs à angle droit sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 NPT, côté maître
9120-CV14PWN-M Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, PNP, connecteurs droits sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 NPT, côté maître
9120-CV14NWR-M Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, NPN, connecteurs droits sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPT, côté maître
9120-CV14NRN-M Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, NPN, connecteurs à angle droit sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 NPT – côté maître
9120-CV14NWE-M Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, NPN, connecteurs droits sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPP, côté maître
9120-CV14PRR-M Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, PNP, connecteurs à angle droit sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPT, côté maître
9120-CV14PRM-M Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, PNP, connecteurs droits sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 NPT, côté maître
9120-CV14PWR-M Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, PNP, connecteurs droits sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPT
Numéro de pièce Description
Montage du changeur d'outils 3405-1230003-01 Raccord, droit, tube 1/8UniX4mm
Paire de capteurs et de transpondeurs Sipha 8600-440N-S32023-01 AB S22 Sipha Sensor/S20 Transponder Pair, 3m de câble, Pigtail End
Montage du changeur d'outils 3405-2230007-01 Raccord, coudé, tube 1/8Uni -oring x 5/32 (4mm)
Support d'outils 8600-440N-S32023-01-M12-1.04 Capteur et actionneur Sipha 440N-S32023 avec câble de 1,04 mètre de long surmoulé avec un connecteur M12 Turck à 5 broches mâles codées en A.
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-CV10N-T Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F.
Support d'outils 9120-CV10P-T Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F.
Support d'outils 9120-CV14NRE-M Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F.
Support d'outils 9120-CV14NRM-M Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F.
Support d'outils 9120-CV14NRN-M Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F.
Support d'outils 9120-CV14NRR-M Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, NPN, connecteurs à angle droit sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPT, côté maître
Support d'outils 9120-CV14NWE-M Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F.
Support d'outils 9120-CV14NWN-M Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F.
Support d'outils 9120-CV14NWR-M Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, NPN, connecteurs droits sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPT, côté maître
Support d'outils 9120-CV14PRE-M Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F.
Support d'outils 9120-CV14PRM-M Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F.
Support d'outils 9120-CV14PRN-M Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F.
Support d'outils 9120-CV14PRR-M Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, PNP, connecteurs à angle droit sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPT, côté maître
Support d'outils 9120-CV14PWE-M Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F.
Support d'outils 9120-CV14PWN-M Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F.
Support d'outils 9120-CV14PWR-M Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, PNP, connecteurs droits sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPT, côté maître

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.