Autres modules

Plaques de couverture : JPC1

Plaques de couverture : JPC1

  • Protège les trous de fixation exposés lorsqu’un module n’est pas fixé.
  • Conception en acier inoxydable pour les environnements de lavage dans les applications agroalimentaires.
  • La plaque de recouvrement peut être fixée à n’importe quel changeur d’outils à l’aide de (4) boulons M4, J16 compatibles. Elle peut être fixée du côté du maître ou du côté de l’outil.
  • Un joint vendu séparément permet d’améliorer l’étanchéité aux fluides.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  JPC1
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Protège les trous de fixation exposés lorsqu’un module n’est pas fixé.
  • Conception en acier inoxydable pour les environnements de lavage dans les applications agroalimentaires.
  • La plaque de recouvrement peut être fixée à n’importe quel changeur d’outils avec les (4) boulons M4, J16 compatibles. Elle peut être fixée du côté du maître ou du côté de l’outil.
  • Un joint vendu séparément permet d’améliorer l’étanchéité aux fluides.

Matériaux

  • Acier inoxydable
Spécifications Valeur
Poids du côté maître
Poids du côté de l’outil
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type Plaques de recouvrement
Télécharger Type de téléchargement Langue
Module Flat Coverplate for J16 pattern Drawing (plaque de recouvrement plate pour module J16) Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-JPC1 Plaque de recouvrement plate de module pour motif J16, côté maître et côté outil, kit
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-JPC1 Plaque de recouvrement plate de module pour motif J16, côté maître et côté outil, kit

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.