Capteurs force-couple

Capteur de force/couple Delta

Capteur de force/couple Delta, charge utile 660 N / 60 Nm, analogique (+/-10V), connecteur Hirose 20 broches

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 660 N pour la force et 60 Nm pour le couple, ce qui convient aux exigences de force et de couple équilibrées
  • Facteur de forme – Plate-forme de capteur de qualité industrielle avec électronique interne pour une intégration simplifiée.
  • Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour d’information simple et en temps réel sur la force et le couple, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
  • Extrêmement résistant – Découpé par électroérosion à partir d’un acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 4,1 à 18,8 fois les capacités nominales.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  delta-force-torque-sensor-dft
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Accessoires Calibrage

Caractéristiques du produit

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 660 N pour la force et 60 Nm pour le couple, ce qui convient aux exigences de force et de couple équilibrées
  • Facteur de forme – Plate-forme de capteur de qualité industrielle avec électronique interne pour une intégration simplifiée.
  • Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour d’information simple et en temps réel sur la force et le couple, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
  • Extrêmement résistant – Découpé par électroérosion à partir d’un acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 4,1 à 18,8 fois les capacités nominales.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
  • Indice de protection IP20 pour les environnements contrôlés – Assure une protection de base contre les objets solides, idéale pour une utilisation dans des environnements industriels ou de laboratoire propres, secs et fermés
Specification Value
Plage de mesure 660 N / 60 Nm
Plage de détection
Plage de détection de force X/Y ±660 N
Plage de détection de couple X/Y ±60 Nm
Z Plage de détection de force ±1980 N
Z Plage de détection de couple ±60 Nm
Résolution
Résolution de la détection de force X/Y 0.03125 N
Résolution de la détection de couple X/Y 0.002 Nm
Z Résolution de la détection de force 0.0625 N
Z Résolution de la détection de couple 0.002 Nm
Surcharge
Force X/Y surcharge d’un seul axe ±3700 N
Force Z Surcharge d’un seul axe ±10000 N
Couple X/Y surcharge d’un seul axe ±280 Nm
Couple Z Surcharge d’un seul axe ±400Nm
Rigidité
Force X/Y Rigidité calculée 3.6×10^7 N/m
Couple X/Y Rigidité calculée 5.2×10^4 Nm/rad
Force Z Rigidité calculée 5.9×10^7 N/m
Couple Z Rigidité calculée 9.1×10^4 Nm/rad
Fréquence de résonance
Fx/Fy/Tz Fréquence de résonance 1500 Hz
Fz/Tx/Ty Fréquence de résonance 1700 Hz
Autres
Hauteur 33.3 mm
Poids 0.913 kg
Diamètre 94.5 mm
Plaque d’interface IP20
Interface de communication Analogique (+/-10V)
Précision (% de la pleine échelle) 0.75 – 1.25%
Temps de latence <1 ms
Taux d’échantillonnage 40 kHz
Connecteur 20 broches Hirose
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Télécharger Type de téléchargement Langue
9230-05-1330 Dessins Anglais
9230-05-1370 Dessins Anglais
Manuel des systèmes d’acquisition de données (DAQ) des capteurs F/T Manuels Anglais
Graphiques de chargements complexes Delta Graphique de chargement complexe Anglais
ATIDAQFT.NET.MSI (Version de démonstration 2.1, .NET Framework 4.8) Logiciel Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9105-C-H-PS-10

Câble transducteur DAQ F/T, connecteur Hirose à l’alimentation, 10m

Support d'outils 9105-C-H-PS-5

Câble de transducteur DAQ F/T, connecteur Hirose à l’alimentation, 5m

Support d'outils 9105-C-PS-U-2

Câble de l’alimentation ou du boîtier d’alimentation de l’interface à la carte DAQ, non terminé, 2m

Support d'outils 9105-M1USB6421 USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Spring Terminals, mioDAQ Device
Support d'outils 9105-PS-1

Alimentation du transducteur DAQ

ÉtalonnagePlage de mesure de force X/YGamme de capteurs de force ZGamme de capteurs de couple X/YPlage de détection de couple ZRésolution de la mesure de force X/YZ Résolution de la mesure de forceRésolution de la détection de couple X/YRésolution de la détection de couple Z
SI-660-60660 N1980 N60 Nm60 Nm0.125 N0.25 N0.0075 Nm0.0075 Nm
SI-330-30330 N990 N30 Nm30 Nm0.0625 N0.125 N0.0038 Nm0.0038 Nm
SI-165-15165 N495 N15 Nm15 Nm0.0313 N0.0625 N0.0019 Nm0.0019 Nm

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.