Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Passage discret pour les signaux DeviceNet et d’alimentation auxiliaire.
- Mini-connecteurs ODVA standard à 4 et 5 broches.
- Connecteur d’interface DeviceNet M12 à 5 broches fourni sur le module maître pour la terminaison du réseau et/ou comme prise de réseau à des fins de dépannage.
- LEDs fournies sur le Master et l’outil indiquant la présence de l’alimentation DeviceNet.
Matériaux
- Boîtier en aluminium anodisé
- Ressort et broches de contact plaqués de métaux précieux
- Joints en nitrile.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques |
DeviceNet – 3 A max. Alimentation auxiliaire – 9 A max. |
| Poids du côté maître | 0.70 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.53 kg |
| Nombre de broches totales | 9 |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module DR2 | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-DR2-T | Module d’outil de passage DeviceNet |
| 9121-DR2-M | Module maître DeviceNet Pass-thru |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-DR2-M
- 9121-DR2-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DR2-M | Module de passage de l’alimentation DeviceNet et auxiliaire – côté maître |
|
|
9121-DR2-T | Module de passage de DeviceNet et d’alimentation auxiliaire – côté outil |
|