Modules de changement d’outils

Modules de passage DeviceNet : G5

Modules de passage DeviceNet : G5

module électrique 19 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur DeviceNet 5 broches et pivot à 5 positions

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  G5
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 19 broches.
  • capacité de 5 Ampères/250VAC.
  • connecteur DeviceNet Minifast à 5 broches.

Matériaux

  • Broches de contact rhodiées
  • Aluminium anodisé
  • Delrin®
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 3 Ampères/250VAC
Poids du côté maître 0.16 kg
Poids du côté de l’outil 0.12 kg
Nombre de broches totales 19
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module électrique G5 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-G5-M Module maître G19 avec connecteur DeviceNet à 5 broches
9120-G5-T Module d’outils G19 avec connecteur DeviceNet à 5 broches
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-G5-M module électrique 19 broches, 3A/250VAC avec connecteur DeviceNet 5 broches et pivot à 5 positions – côté maître
Support d'outils 9120-G5-T module électrique 19 broches, 3A/250VAC avec connecteur DeviceNet 5 broches et pivot à 5 positions – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.