Modules de passage DeviceNet : RD5

Modules de passage DeviceNet : RD5

module électrique 4 Amp/250VAC avec connecteur M12 à 5 broches

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : RD5
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 5 broches.
  • 4 Amp/250VDC max
  • Petite taille avec des connecteurs miniatures MS à déconnexion rapide.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes rhodiées sur les broches à ressort
  • Broches de contact rhodiées
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 4 Ampères/250VDC max
Poids du côté maître 0.19 kg
Poids du côté de l’outil 0.14 kg
Nombre de broches totales 5
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module RD5 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-RD5-M module électrique 4A/250VDC avec connecteur M12 à 5 broches – Côté maître
9120-RD5-T module électrique 4A/250VDC avec connecteur M12 à 5 broches – Côté outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-RD5-M module électrique 4 Amp/250VAC avec connecteur M12 à 5 broches
Support d'outils 9120-RD5-T module électrique 4 Amp/250VAC avec connecteur M12 à 5 broches

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.