Modules de changement d’outils

Modules de passage DeviceNet : TDEA

Modules de passage DeviceNet : TDEA

Module de passage DeviceNet avec connecteurs M12 Signaux redondants

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  TDEA
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • bloc de 19 broches.
  • Connecteurs ODVA M12 à 5 broches pour les signaux et Minifast à 4 broches pour l’alimentation (signaux redondants).
  • DeviceNet 4 Amp/250V ; Aux. Power 5 Amp/600V.
  • Module électrique pour le passage des connexions DeviceNet, bus et alimentation auxiliaire.
  • Connexions directes.
  • NOTE : Le module TDEA peut dépasser le corps du maître/outil sur certains QC. Veuillez consulter un responsable de compte ATI pour plus d’informations.
  • Lorsqu’il est utilisé sur le QC-110, il y a une légère possibilité que les raccords d’alimentation en air heurtent le bord du module TDEA. Veuillez consulter un responsable de compte ATI pour plus d’informations.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et broches de contact rhodiés
  • Joints en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques DeviceNet – 4 A/250 V
Alimentation auxiliaire – 5 Amp/600V
Poids du côté maître 0.44 kg
Poids du côté de l’outil 0.35 kg
Nombre de broches totales 19
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module TDEA Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-TDEA-M DeviceNet Pass-Through Master Module avec connecteurs M12 Signaux redondants
9120-TDEA-T DeviceNet Pass-Through Tool Module avec connecteurs M12 Signaux redondants
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-TDEA-M Module de passage DeviceNet avec connecteurs M12 Signaux redondants – côté maître
Support d'outils 9120-TDEA-T Module de passage DeviceNet avec connecteurs M12 Signaux redondants – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.