Modules de changement d’outils

Modules discrets : SA10

Modules discrets : SA10

Discret, connecteur MS3102 à 24 broches, prend en charge les capteurs de verrouillage, de déverrouillage et RTL NPN (RTL en série), pas de contrôle de vanne intégré, pas d’ID d’outil ou de STI sur l’outil.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  SA10
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Remarque : le SA10 ne peut utiliser que des capteurs NPN.
  • Le module de signaux discrets permet la communication et le contrôle du changeur d’outils.
  • Des connecteurs de type MS sont fournis pour l’interface client.
  • Entrées de capteur prêt à verrouiller (R1 et R2 en série), de verrouillage et de déverrouillage (de type à enfoncement).
  • Jusqu’à 19 passages de signaux disponibles pour l’utilisation par le client.
  • Une gaine souple entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
  • Un module adaptateur d’air (Jxx) avec des ports d’alimentation de verrouillage et de déverrouillage est généralement intégré au module SA10-M pour l’actionnement du mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • Conception compacte.

Matériaux

  • Boîtiers/couvercles en aluminium
  • Contacts plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en Delrin.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Signaux de commande – 24VDC
Signaux de passage – 5 Amp/250V
Poids du côté maître 0.7 kg
Poids du côté de l’outil 0.6 kg
Nombre de broches totales
Broches Description SA10-M 19 passage
SA10-T 18 passage
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module SA10 Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation SA10 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-SA10-T Discret, connecteur MS3102 à 24 broches, pas d’ID d’outil ni de TSI, compatible avec le maître SA10
9121-SA10-M Discret, connecteur MS3102 24 broches, capteurs NPN, RTL en série, pas de vanne intégrée
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-SA10-M Module discret, connecteur MS3102 24 broches, supporte les capteurs NPN de verrouillage, de déverrouillage et RTL (RTL en série), pas de contrôle de vanne intégré – Côté maître
Support d'outils 9121-SA10-T Module discret, connecteur MS3102 24 broches, sans Tool-ID ni TSI – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.