Modules de changement d’outils

Modules discrets : SA12

Modules discrets : SA12

Module discret, connecteur MS3102 19 broches, supporte les capteurs PNP de verrouillage, de déverrouillage et RTL, pas de contrôle de valve intégré

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  SA12
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module de signaux discrets permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils.
  • Des connecteurs Amphenol, de type MS, sont fournis pour l’interface client.
  • Entrées de capteur prêtes à verrouiller (R1 et R2), de verrouillage et de déverrouillage fournies.
  • Jusqu’à 15 passages de signaux disponibles pour l’utilisation par le client.
  • Une gaine souple entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
  • Un module adaptateur d’air (Jxx) avec des ports d’alimentation de verrouillage et de déverrouillage est généralement intégré au module SA12-M pour l’actionnement du mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • Conception compacte.

Matériaux

  • Boîtiers/couvercles en aluminium
  • Fenêtre en polycarbonate transparent
  • Contacts plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en nylon.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Signaux de commande – 24VDC
Signaux de passage – 5 Amp/250V
Poids du côté maître 0.7 kg
Poids du côté de l’outil 0.6 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module SA12-M, SA2-T Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation SA12-M, SA2-T Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-SA2-T Module d’outils à signaux discrets avec 19 broches Amphenol, 19 broches Block, 19 signaux Pass-Thru
9121-SA12-M Maître discret, connecteur MS3102 19 broches, prend en charge les capteurs de verrouillage, de déverrouillage et RTL, pas de contrôle de valve intégré
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-SA12-M Module discret, connecteur MS3102 19 broches, supporte les capteurs PNP de verrouillage, de déverrouillage et RTL, pas de contrôle de valve intégré – Côté maître
Support d'outils 9121-SA2-T Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.