Modules de changement d’outils

Modules discrets : SA2

Modules discrets : SA2

Module discret, Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, prend en charge les capteurs de verrouillage/déverrouillage/R1/R2, ID de l’outil sur le côté de l’outil. (N’est pas destiné à être utilisé avec une vanne intégrée)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  SA2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module de signaux discrets permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils.
  • Des connecteurs Amphenol, de type MS, sont fournis pour l’interface client.
  • Entrées de capteur Prêt à verrouiller (R1 et R2), Verrouiller et Déverrouiller fournies.
  • Jusqu’à 19 passages de signaux disponibles pour l’utilisation par le client.
  • Une gaine souple entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
  • Capacité d’identification de l’outil (0-999).
  • Un module adaptateur d’air (Jxx) avec ports d’alimentation de verrouillage et de déverrouillage est généralement intégré au module SA2-M pour l’actionnement du mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • Conception compacte.
  • SA3-M (version enrobée pour une meilleure résistance dans les environnements où des fluides sont présents).

Matériaux

  • Boîtiers/couvercles en aluminium
  • Contacts plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en nylon.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Signaux de commande – 24VDC
Signaux de passage – 5 Amp/250V
Poids du côté maître
Poids du côté de l’outil
Nombre de broches totales
Broches Description Passage SA2-T 19
SA3-T 15 passages
SA4-T 11 passage
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module de la famille SA2 Dessins Anglais
Dessin du module SA2-M, SA7-T Dessins Anglais
SA2-M,SA3-M,SAx-T Manuel du module de contrôle et de signalisation Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-SA2-T Module d’outils à signaux discrets avec 19 broches Amphenol, 19 broches Block, 19 signaux Pass-Thru
9121-SA3-M Discret, 26 broches Amphenol, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 **Non prévu pour une utilisation avec une valve intégrée**, enrobé
9121-SA3-T Module d’outils à signaux discrets avec Amphenol 19 broches, bloc 19 broches, 15 passages, ID d’outil 0-9
9121-SA4-T Module d’outils pour signaux discrets avec Amphenol 19 broches, bloc 19 broches, 11 Pass-Thruu2019s, 0-99
9121-SA2-M Discret, Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 **Non prévu pour une utilisation avec une valve intégrée**
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-SA2-M Module discret, Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, prend en charge les capteurs L/U/R1/R2 (non prévu pour une utilisation avec une vanne intégrée.) (Compatible avec SA2-T, SA3-T, SA4-T, ou SA5-T) – Côté maître
Support d'outils 9121-SA2-T Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 – Côté outil
Support d'outils 9121-SA3-M Module discret en pot, Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 – Côté maître
Support d'outils 9121-SA3-T Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, 15 passages, 0-9 Tool ID (compatible avec SA2-M) – Côté outil
Support d'outils 9121-SA4-T Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, 11 passages, 0-99 Tool ID (compatible avec SA2-M) – Côté outil
Support d'outils 9121-SA7-T Module de signaux discrets avec Amphenol 19 broches, bloc 19 broches, 15 passages, 0-9 Tool-ID avec 0VDC Ref – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.