Modules de changement d’outils

Modules discrets : SC32

Modules discrets : SC32

Module Harting avec câblage redondant, supporte l’alimentation servo et les signaux codeur, PROFIBUS/DeviceNet Pass-through, supporte les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, supporte TSI sur l’outil et le maître.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  SC32
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module servo discret permet de contrôler l’outil, de transmettre l’alimentation électrique et les connexions de signaux à un servomoteur transgénique et de transmettre les données du bus de terrain (DeviceNet, Interbus, etc.) à l’outillage de fin de bras.
  • Le module est équipé d’un connecteur Harting 10B. L’ensemble de connecteurs Harting comprend les éléments suivants : un connecteur à 8 broches pour l’alimentation, un connecteur à 25 broches pour la transmission du signal du codeur et un connecteur à 12 broches pour les signaux du bus de terrain.
  • Pour les signaux du bus Device Net, une résistance de terminaison peut être connectée au connecteur M12 à 5 broches.
  • L’interface avec les capteurs RTL, de verrouillage et de déverrouillage intégrés du changeur d’outils est assurée par 4 connecteurs M8 à 3 broches sur le module principal.
  • Un connecteur de vanne M8 à 3 broches est fourni pour la commande de verrouillage/déverrouillage du changeur d’outils. Ce connecteur ne supporte que les valves de contrôle à double solénoïde, qui peuvent être fournies par ATI comme partie de l’adaptateur de valve (9121-JT5-M).
  • Le bloc de broches à ressort permet aux modules Maître et Outil de communiquer à travers leur interface lorsqu’ils sont couplés.
  • Une gaine flexible entoure le bloc de broches pour protéger la connexion de l’humidité et des liquides lorsqu’elle est couplée.
  • Tous les circuits d’alimentation et de signal utilisent au moins deux broches à ressort redondantes pour établir la connexion entre le maître et l’outil.

Matériaux

  • Boîtiers/couvercles en aluminium
  • Fenêtre en polycarbonate transparent
  • Contacts plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en nylon.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Alimentation – 15 A/500 V (bloc Harting c)
Signal – 3 Amp/24V (Bloc Harting b)
Passage PROFIBUS/DeviceNet – 3 Amp/24V (Bloc Harting a)
TSI – 1 Amp/30V
Tool-ID – 100mA/24V
Poids du côté maître 1.47 kg
Poids du côté de l’outil 1.47 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module SC32-M,SC25-T Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation SC32 Manuels Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-SC25-T Module Harting avec câblage redondant, supporte l’alimentation servo et les signaux codeur, PROFIBUS/DeviceNet Pass-Through, Tool-ID 0-9, TSI sur l’outil – Côté outil
Support d'outils 9121-SC32-M Module Harting avec câblage redondant, supporte l’alimentation servo et les signaux codeur, passage PROFIBUS/DeviceNet, supporte les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, supporte TSI sur l’outil et le côté maître – maître

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.