Modules de changement d’outils

Modules discrets : SD2

Modules discrets : SD2

Module discret avec connecteur M23, 17 broches, supportant le bloc d’E/S PROFIBUS et le TSI sur l’outil

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : SD2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module de signaux discrets permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils.
  • Des connecteurs M23 à 17 broches sont prévus pour assurer l’interface avec les modules maître et outils SD2 afin de prendre en charge le changeur d’outils et les E/S spécifiées par le client.
  • Des connecteurs M12 mâles à 5 broches sont prévus pour prendre en charge les entrées des capteurs de proximité de verrouillage, de déverrouillage et RTL (Ready-To-Lock) du changeur d’outils, ainsi que les sorties de verrouillage et de déverrouillage de la vanne du changeur d’outils.
  • Une électrovanne intégrée simple ou double (disponible sur le module adaptateur d’air et de vanne Jxx) contrôle le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de fin de course mécanique permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium/couvercles en Delrin
  • Contacts rhodiés
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en nylon.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Signaux de contrôle – 24VDC
Signaux de passage – 5 Amp/250V
Poids du côté maître 0.75 kg
Poids du côté de l’outil 0.62 kg
Nombre de broches totales 19
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module SD2 Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation SD2 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-SD2-T Discret, connecteur M23 à 17 broches (broches femelles), TSI
9121-SD2-M Module de signal discret Master avec connecteur M23 à 17 broches (broches mâles), bloc à 19 broches, compatible avec Comau Robot Multibus X202
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-SD2-M Module discret avec bloc à 19 broches, supportant le bloc d’E/S PROFIBUS et le TSI sur l’outil – côté maître
Support d'outils 9121-SD2-T Module discret avec bloc à 19 broches, supportant le bloc d’E/S PROFIBUS et TSI sur l’outil – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.