Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Le module de signaux discrets permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils.
- Des connecteurs de type Amphenol et MS sont fournis pour l’interface client.
- Une électrovanne intégrée simple ou double (disponible sur le module adaptateur de vanne Jxx) commande le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
- Jusqu’à 19 passages de signaux disponibles pour l’utilisation par le client.
- Une gaine souple entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
- Le connecteur TSI sur le Master fournit une coupure dans le circuit de déverrouillage de la vanne. Associé à un interrupteur de fin de course, ce connecteur peut être utilisé par le client pour garantir le désaccouplement du changeur d’outils uniquement lorsque l’outil se trouve dans le support d’outils. Fourni en usine avec une fiche d’apprentissage (cavalier).
- Capacité d’identification de l’outil (0-999).
- Prêts à verrouiller (R1 et R2), entrées de capteur de verrouillage et de déverrouillage fournies.
- Conception compacte.
Matériaux
- Boîtiers/couvercles en aluminium
- Fenêtre en polycarbonate transparent
- Contacts rhodiés
- Joints en nitrile
- Bloc de broches en nylon.
Spécifications | Valeur |
---|---|
Caractéristiques électriques |
Signaux de contrôle – 24VDC Signaux de passage – 5 Amp/250V |
Poids du côté maître | 0.7 kg |
Poids du côté de l’outil | 0.6 kg |
Nombre de broches totales | |
Broches Description |
Passage SA2-T 19 SA3-T 15 passages SA4-T 11 passage |
Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
Type de signal |
Télécharger | Description |
---|---|
9121-VA2-M | Module maître de signaux discrets avec Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, prend en charge les capteurs L/U/R1/R2 (utilise une électrovanne simple ou double) |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-SA2-T
- 9121-SA3-T
- 9121-SA3Z1-T
- 9121-SA4-T
- 9121-SA7-T
- 9121-VA2-M
Numéro de pièce | Description | ||
---|---|---|---|
![]() |
9121-SA2-T | Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 – Côté outil |
|
![]() |
9121-SA3-T | Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, 15 passages, 0-9 Tool ID (compatible avec SA2-M) – Côté outil |
|
![]() |
9121-SA3Z1-T | Module de signaux discrets avec amphénol à 19 broches, bloc à 19 broches, 15 passages, 0-16 Tool-ID – côté outil |
|
![]() |
9121-SA4-T | Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, 11 passages, 0-99 Tool ID (compatible avec SA2-M) – Côté outil |
|
![]() |
9121-SA7-T | Module de signaux discrets avec Amphenol 19 broches, bloc 19 broches, 15 passages, 0-9 Tool-ID avec 0VDC Ref – côté outil |
|
![]() |
9121-VA2-M | Module discret, Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, fonctionne avec les modules côté outil SA, TSI sur le maître (compatible avec SA2-T, SA3-T, SA4-T, ou SA5-T) – côté maître |
|