Modules de changement d’outils

Modules discrets : VA6

Modules discrets : VA6

Module discret, 26 broches Amphenol, bloc 19 broches, prend en charge les capteurs L/U/R1/R2 avec passage de vanne intégré VA6-M prend en charge TSI côté maître et fonctionne avec les outils de la série SA

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  VA6
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module de signaux discrets permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils.
  • Des connecteurs de type Amphenol et MS sont fournis pour l’interface client.
  • Une électrovanne intégrée simple ou double (disponible sur l’adaptateur de vanne Jxx avec module de passage) commande le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • Jusqu’à 19 passages de signaux sont disponibles pour l’utilisation par le client.
  • Une gaine flexible entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
  • Le connecteur TSI sur le Master fournit une coupure dans le circuit de déverrouillage de la valve. Associé à un interrupteur de fin de course, ce connecteur peut être utilisé par le client pour garantir le désaccouplement du changeur d’outils uniquement lorsque l’outil se trouve dans le support d’outils. Fourni en usine avec une fiche d’apprentissage (cavalier).
  • Capacité d’identification de l’outil (0-999).
  • Entrées de capteur Prêt à verrouiller (R1 et R2), Verrouiller et Déverrouiller fournies.
  • Conception compacte.

Matériaux

  • Boîtiers/couvercles en aluminium
  • Fenêtre en polycarbonate transparent
  • Contacts plaqués métaux précieux
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en Delrin.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Signaux de contrôle – 24VDC
Signaux de passage – 5 Amp/250V
Poids du côté maître 0.77 kg
Poids du côté de l’outil
Nombre de broches totales
Broches Description Passage SA2-T 19
SA3-T 15 passages
SA4-T 11 passage
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
VA6 Dessins de famille Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation VA6-M, SAx-T Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-VA6-M Module maître de signaux discrets avec Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, avec passage de signaux de vannes
9121-SA2-T Module d’outils à signaux discrets avec 19 broches Amphenol, 19 broches Block, 19 signaux Pass-Thru
9121-SA4-T Module d’outils pour signaux discrets avec Amphenol 19 broches, bloc 19 broches, 11 Pass-Thruu2019s, 0-99
9121-SA3-T Module d’outils à signaux discrets avec Amphenol 19 broches, bloc 19 broches, 15 passages, ID d’outil 0-9
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-SA2-T Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 – Côté outil
Support d'outils 9121-SA3-T Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, 15 passages, 0-9 Tool ID (compatible avec SA2-M) – Côté outil
Support d'outils 9121-SA4-T Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, 11 passages, 0-99 Tool ID (compatible avec SA2-M) – Côté outil
Support d'outils 9121-VA6-M Module discret, Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 avec passage de vanne intégré VA6-M supporte TSI sur le côté maître et fonctionne avec les outils de la série SA – côté maître

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.