Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Le module de vanne intégrée pour signaux discrets permet de contrôler le changeur d’outils et de transmettre des signaux discrets à l’outillage de fin de bras.
- 35 broches Amphenol sur le maître, 24 broches Amphenol sur l’outil. alimentation auxiliaire 5 broches, passage PROFINET 4 broches, blocs 17 et 26 broches.
- Une électrovanne intégrée, simple ou double (disponible sur l’adaptateur de vanne Jxx avec module de passage) commande le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
- Entrées de capteur PNP pour le verrouillage, le déverrouillage et le prêt-à-verrouiller (R1 et R2) prises en charge.
- Jusqu’à 22 signaux de passage disponibles pour l’utilisation par le client.
- Une gaine souple entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
- La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de fin de course mécanique permet à l’électrovanne intégrée de découpler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
- Conception compacte.
Matériaux
- Boîtier et couvercle en aluminium
- Fenêtre en polycarbonate transparent
- Contacts plaqués de métaux précieux
- Joints en nitrile
- Blocs de broches en Delrin.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques |
5 Ampères/250V max Interrupteur Tool-ID – 0,1 Amp/30V |
| Poids du côté maître | 0.93 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.66 kg |
| Nombre de broches totales | |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-VB18-M | Assemblage du module discret VB18 Master |
| 9121-VB18-T | VB18 Tool Assemblage du module discret |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-VB18-M
- 9121-VB18-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB18-M | Module de signaux discrets avec connecteur DDK 35 broches (style MS), TSI sur l’outil sans bypass RTL, Tool-ID 0-9, 22 Pass-through, PROFINET Pass-through, supporte les capteurs PNP L/U/R1/R2 et la vanne intégrée – côté maître |
|
|
9121-VB18-T | Module de signaux discrets avec connecteur Amphenol 24 broches (style MS), TSI sur l’outil sans dérivation RTL, Tool-ID 0-9, 22 Pass-through, PROFINET Pass-through – côté outil |
|